Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

SENUMAC – Grain Flow Optimization for Ports and Storage üzemelteti S-Engineering

Intelligens megoldásaink hozzájárulnak a rakodási műveletek hatékonyságának és gyorsaságának növeléséhez, a csökkent energiafogyasztás miatt csökkentik a működési költségeket, meghosszabbítják a berendezések élettartamát az egységes rakodási folyamatnak köszönhetően, minimalizálják az emberi tényező hatását a gabona átrakodására;
Gabona tárolásához: javítsa a gabona térfogatmérésének pontosságát és megbízhatóságát, növelje a gabonakazdálkodási műveletek hatékonyságát, csökkentse az üzemeltetési költségeket az automatizálás és a jobb készletkezelés révén.

Miért SENUMAC — új módszer az átrakodási folyamat kezelésére?

A SENUMAC egy átfogó automatizált vezérlőrendszer a szállítószalag betöltéséhez, szabadalmaztatott algoritmusokat használ az online modellezéshez és a garantált vezérléshez.
Hogyan oldja meg a SENUMAC az ügyfelek problémáit:
• Automatizálja a betöltési folyamatot, csökkentve az emberi tényezőtől való függőséget.
• Biztosítja a berendezések egyenletes betöltését, megakadályozva a vészleállásokat.
• Optimalizálja az energiafogyasztást az intelligens folyamatvezérléssel.

Senumac

Előnyök

  • A terhelési termelékenység növelése akár 20% -kal
  • A villamosenergia-fogyasztás csökkentése akár 20% -kal

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...
Végrehajtási eredmények

Tengeri gabonaterminál 3 millió tonna/év

Ezek valódi számok az általunk megvalósított projektekből:
A SENUMAC előtt:
- 1,14 kWh/tonna
- 743 tonna/óra
- 3 863 MWh évente

A SENUMAC után:
- 0,94 kWh/tonna
- 865 tonna/óra
- 3 196 MWh évente

Ez több mint 660 MWh éves energiamegtakarítás.
A megtérülési idő kevesebb, mint 2 év.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése