Egy- vagy kettős operátoros konfigurációk
Együzemeltetős és kettős üzemeltetésű kivitelben is kapható, hogy megfeleljen a különböző telepítési és üzemeltetési követelményeknek
A Russelectric RTS-03-NA sorozatú nem automatikus átviteli kapcsolók ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyekben a szolgáltatás azonnali helyreállítása (a normál forrás elvesztése után) nem kritikus, és a helyi üzemeltető személyzet áll rendelkezésre az átvitel kezdeményezésére. Az üzemeltető személyzet helyben indíthatja a forrásátvitelt elektromos vezérlésű nyomógombokkal, mechanikus külső kézi kezelővel vagy távolról (opcionális). A Russelectric RTS sorozatú automatikus átviteli kapcsolókkal azonos felépítésű, ezek az UL-listán szereplő kettős dobási kapcsolók azonos ellenállási minőséggel, kialakítással és bizonyított teljesítménnyel rendelkeznek. Ugyanolyan magas színvonalon építve ugyanazt az időben tesztelt megbízhatóságot, biztonságot és kivételes minőséget biztosítanak nem automatikus konfigurációban.
Az üzemeltető személyzet helyben indíthatja a forrásátvitelt elektromos vezérlésű nyomógombokkal vagy mechanikus külső kézi kezelővel, vagy távolról (opcionális).
Teljesen tesztelt 3 ciklusú zárási és ellenállási minőségekre. Áramkorlátozó biztosítékokkal összehangolva UL listán szerepelnek a 200 000 A-ig terjedő zárási és ellenállási minőségekre.
Minden nem automatikus kapcsoló könnyen átalakítható teljesen automatikus működésre egy vezérlőpanel hozzáadásával és kisebb vezetékcsodásokkal. Ez rugalmasságot biztosít a jövőbeni bővítéshez és a rendszer újratervezéséhez.
Együzemeltetős és kettős üzemeltetésű kivitelben is kapható, hogy megfeleljen a különböző telepítési és üzemeltetési követelményeknek
Az üzemeltetők két nyomógomb segítségével kezdeményezik az átvitelt, amely automatikus működés helyett vezérelt kézi forráskapcsolást biztosít.
Tesztelve, felsorolva és UL 1008 alatt címkézett; 4000 A. besorolású besorolású minősítésben kapható, hogy biztonságosan záródjon be a nagy hibaáramokba és ellenálljon.
Áramkorlátozó biztosítékokkal összehangolva a kapcsoló akár 200 000 A záródást és ellenállást ér el 480 VAC-on, így igényes elektromos rendszerekhez is alkalmas.
A nem automatikus kapcsoló könnyen átalakítható teljesen automatikus átviteli kapcsolóvá egy vezérlőpanel hozzáadásával és kisebb vezetékcsodások végrehajtásával, védve a kezdeti beruházást.
Brosúra | Nem automatikus átviteli kapcsolók