Éri el a 200kA zárást és ellenállást
Az áramkorlátozó biztosítékokkal fuses UL-1008 200 000 A-ra van felsorolva 480 VAC hőmérsékleten, nehéz hibakezelmények esetén.
A Russelectric® RTS03 ATS kompromisszumok nélküli energiafolyamatosságot biztosít az UL‑1008 tesztelt 3 ciklusú zárási és ellenálló teljesítménynek köszönhetően — ez az iparág legmagasabb minősítése. Az áramkorlátozó biztosítékokkal összhangban 200 000 A-t ér el, és támogatja a nagy hibájú környezetet, miközben bármilyen gyártó megszakítójával azonnali kikapcsolással működik.
Portfólió:
Folyamatos működést tartson fenn az UL-1008 által tesztelt 3 ciklusú teljesítményével, amely az áramkorlátozó biztosítékokkal összehangolva kezeli a nagy hibaáramot.
Használjon zárt átmeneti modelleket, hogy kiküszöbölje az áramszünetet az újraátvitel és a tesztelés során, stabilan tartva a terhelést a rendszer állapotának ellenőrzése
Bármely gyártói megszakítóval azonnali kikapcsolással telepíthető a rugalmas specifikáció érdekében az utólagos felszerelés és az új gyártásokban.
Az áramkorlátozó biztosítékokkal fuses UL-1008 200 000 A-ra van felsorolva 480 VAC hőmérsékleten, nehéz hibakezelmények esetén.
Válassza ki az alapátvitelhez nyitott átmenetet vagy a zárt átmenetet az újraátvitel során nulla megszakítás esetén, és
Az RPTCS vezérlőrendszerrel kezelheti az ATS műveleteket precíz, megbízható szekvenálással.