Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért RTS03?

A Russelectric® RTS03 elkerülés/leválasztó automatikus átviteli kapcsolók megbízható forrásátvitelt és biztonságos szervizelhetőséget biztosítanak a missziókritikus létesítmények számára. Az UL-1008 szabványoknak megfelelően kialakított, háromciklusú zárási és ellenállási minőségekkel rendelkező RTS03 robusztus teljesítményt biztosít nagy hibaáram mellett, és bármilyen gyártó azonnali kikapcsolójával működik. A megkerülés/elszigetelő kialakítás és a pozitív mechanikus reteszelések lehetővé teszik a karbantartást az áramszünet megszakítása nélkül, míg az intelligens vezérlők pontos időzítést és logikát biztosítanak.

Elérhető konfigurációk

  • Nyitott átmeneti RTS03 — gyors ütemezés szabványos alkalmazásokhoz
  • Zárt átmenet RTS03 — pillanatnyi párhuzamosítás a terhelés megszakításának elkerülése érdekében az újraátvitel vagy a tesztelés során
  • Bypass/izolációs modellek — biztonságos elszigetelést és folyamatos terheléstámogatást tesznek lehetővé szervizelés közben
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Főbb előnyök

Maximalizálja az üzemidőt a zökkenőmentes átvitel

Válasszon zárt átmenetet, hogy elkerülje a tesztek során történő megszakítást vagy az újraátvitelt, így az érzékeny terhelések online maradnak egészségügyi, adatközpontok és ipari környezetben.

Egyszerűsítse a karbantartást biztonságos bypass elszigeteléssel

A megkerülés/elszigetelő szerkezet és a pozitív mechanikus blokkolások lehetővé teszik a csapatok elszigetelését és kikapcsolását a kapcsolót, miközben a terhelést egy élő forráson tartják a biztonságosabb és gyorsabb kiszolgálás érdekében.

Erősítse az ellenálló képességet bizonyított UL‑1008 minősítésekkel

A háromciklusú zárási és ellenálló teljesítmény támogatja a nagy hibaáramú alkalmazásokat; az áramkorlátozó biztosítékokkal összehangolva akár 200 kA névleges teljesítményhez 480 VAC mellett.

Kiemelt funkciók