Miért a Microgrid Solutions?
Folyamatos, költséghatékony és fenntartható áramellátás biztosítása a kritikus műveletek során. A Microgrid Solutions hozzáférést biztosítanak egy teljesen integrált fizikai, operatív és pénzügyi vezérlőplatformhoz az összetett, missziókritikus elosztott energiarendszerekhez, kezdve a részleges tartaléktermeléstől és a keresletkezeléstől a teljesen működőképes mikrohálózatokig.
Optimalizálja mikrohálózatát a fejlett vezérlőkkel
Az üzleti folytonosság megőrzése
Lehetővé teszi a létesítmény elektromos igényének és termelési eszközeinek zökkenőmentes ellenőrzését, a legalacsonyabb költségű és legkisebb kibocsátású üzleti folyamatossági stratégiákat biztosítva mind rövid, mind hosszú távú üzemszünetek esetén.

Az energiarendszerek optimalizálása
Javítsa a létesítmény áramminőségét, hasznosítsa a belső berendezéseket és csökkentse a közüzemi áramminőségi díjakat. Jellemzők a következők:
- Dinamikus szigetleszállási képesség áramkimaradás érzékelésével
- Gyors, megbízható szétválasztás
- A biztonsági generátorok automatikus fekete indítása
- Zökkenőmentes rács újraszinkronizálása leállás után
- Valós idejű mérések a jobb vezérlés érdekében
- Generációs ellensúlyozás és kiegyenlítés

Energiaköltségek csökkentése
Optimalizálja létesítményének szabályozható igényeit, helyszíni tárolását és energiatermelését az energiaköltségek és a költségek ingadozásának csökkentése érdekében. Csökkentse a közüzemi mérésű keresletet, vagy vegyen részt a keresletválasztási és kiegészítő szolgáltatási piacokon. Biztosítsa az alacsony költségű hálózati energiát azáltal, hogy a keresletet meghatározott határokon vagy „nyakörveken” tartja fenn. Használja ki az akkumulátorokat az alacsony költségű csúcson kívüli energia tárolásához, és csúcsponton történő kibocsátásához.

Alsó zöldházgázok
Teljes mértékben integrálja a helyszíni megújuló energiatermelő erőforrásokat a létesítmény elosztott energiarendszerébe, csökkentve a létesítmény üvegházhatású gázjait, és segítve vállalatát a fenntarthatósági A fenntarthatósági célok elérése és a megújuló termelés maximalizálása Csökkentse a nem megújuló helyszíni termelés és a hálózati energiavásárlások bevezetését.