Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a RUGGEDCOM RST916P and RST916C?

A RUGGEDCOM RST916P and RST916C nagy portsűrűségű 10 gigabites, kompakt 2. rétegű Ethernet kapcsolók. Megbízható csatlakoztathatóságot biztosítanak nagy sávszélességű alkalmazásokhoz a kritikus infrastruktúrában, például az elektromos energiában, a szállításban, valamint az olaj- és gázban

Az ipari környezeteknek megbízható hálózati csatlakozásra van szükségük a nagy sávszélesség érdekében nehéz körülmények között. A RUGGEDCOM kapcsolóink hibamentes kommunikációt biztosítanak az elektromágneses interferencia, a szélsőséges hőmérséklet és a nagy távolságok ellenére. Engedélyezze a következetes, megbízható hálózati teljesítményt a műveletek során.

A nagy portsűrűség és a 10G felső csatlakozók révén jövőbiztos csatlakozást nyerhet. Válasszon két lehetőség közül:

Főbb előnyök

Megbízható teljesítményre számíthat

Használja ezt a kompakt, teljes Gigabites Ethernet kapcsolót 10G felbontásokkal a nagy portsűrűség, a bőséges PoE teljesítmény és a sávszélesség érdekében. Tanúsítjuk a villamos energia, a szállítás, valamint az olaj- és gáz terén zord környezetben.

Maximalizálja a ROI

Erősítse OT edge eszközeit egy robusztus PoE megoldással, amely 420 W-os költségkeretet kínál 10 porton, akár 60 W redundáns bemeneti teljesítmény mellett és széles hőmérséklet-tartományt biztosít a folyamatos működéshez.

A terepi műveletek egyszerűsítése

Egyszerűsítse a terepi üzembe helyezést, a konfigurációt és a firmware-frissítéseket az USB-porttal és a CLP-vel az egyszerű kezeléshez. Csökkentse a telepítési időt és megkönnyítse a karbantartást.

Kiemelt képességek

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.