Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a RUGGEDCOM RSG900 series?

A 2018-as Red Dot díj nyertes ipari formatervezésért, a RUGGEDCOM RSG900 series sorozatú kompakt, Gigabites IEEE 1588 kompatibilis Ethernet kapcsolóinkat tesztelték és tanúsították, hogy ellenállnak a nehéz környezeteknek és nagy távolságú nagysebességű kapcsolatot kínálnak. Masszív kialakításuk megbízható működést biztosít a szélsőséges hőmérsékleteknek, páratartalomnak és elektromágneses interferenciának ellenállása révén.

Ez a sorozat nagy teljesítményű, hasznossági minőségű kapcsolást biztosít kompakt formában, ideális a missziókritikus alkalmazásokhoz. A Gigabites kapcsolók teljes portfóliója a következőket tartalmazza:

  • RUGGEDCOM RSG907R
  • RUGGEDCOM RSG909R
  • RUGGEDCOM RSG908C
  • RUGGEDCOM RSG910C
  • RUGGEDCOM RSG920P
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Főbb előnyök

Telepítse, ahol szükséges

Ezeknek a kapcsolóknak a kis formája lehetővé teszi a helykorlátozott szekrényekbe és a DIN-sínekbe történő felszerelést. A kettős redundáns tápbemenet következetes működést biztosít.

Működjön kemény környezetben

Gigabites kapcsolóink magas szintű immunitást biztosítanak az elektromágneses interferencia, a szélsőséges hőmérséklet és a páratartalom ellen az IP40 fokos védelem mellett, és nem használnak belső ventilátorokat hűtéshez.

Testreszabhatja kapcsolóit

A nagy portsűrűség és az opcionális cserélhető Gigabites SFP adó-vevők 100 km-nél nagyobb adatátvitelhez lehetővé teszik a kapcsolók testreszabását a hálózati követelményekhez.

KIEMELT KÉPESSÉGEK

Fedezze fel a RUGGEDCOM RSG900 kiválasztásának előnyeit

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.