Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a RUGGEDCOM ipari ethernet kapcsolók?

A Siemens RUGGEDCOM megoldásai biztonságos, megbízható hálózatépítést biztosítanak a kritikus műveletekhez nehéz környezetben. Az RSG2000 család felügyelt Gigabit Ethernet Layer 2 kapcsolókat kínál moduláris felbontásokkal, fejlett kiberbiztonsággal és Zero Packet Loss™ technológiával a folyamatos teljesítmény érdekében. A szélsőséges körülményekhez tervezett RUGGEDCOM magas rendelkezésre állást, rugalmas integrációt és csökkenti az életciklus-költségeket a közművek, a szállítás, valamint az olaj- és gáz területén.

A portfólió legfontosabb jellemzői:

  • RUGGEDCOM RSG2488 — Használati minőségű Gigabit Ethernet 1U állványkapcsoló opcionális IEEE 1588 PTP Grandmaster funkcióval a maximális hálózati rendelkezésre állás és az életciklus-megtakarítás érdekében
  • RUGGEDCOM RSG2300 - 32 portos felügyelt Ethernet kapcsoló akár 4 gigabites ulplinkkal
  • RUGGEDCOM RSG2300P - 32 portos felügyelt Power-over-Ethernet kapcsoló akár 4 gigabites uplinkkal
  • RUGGEDCOM RSG2200 - 9 portos felügyelt Gigabites Ethernet kapcsoló akár 9 gigabites uplinkkel
  • RUGGEDCOM RSG2100 - 19 portos moduláris felügyelt Ethernet kapcsoló akár 4 gigabites ulplinkkal
  • RUGGEDCOM RSG2100P - Moduláris felügyelt Ethernet kapcsoló PoE képességgel

Főbb előnyök

Lehetővé teszi a megbízható működést nehéz körülmények között

Szélsőséges környezetekhez tervezték, EMI ellenállással, ütésállósággal és széles hőmérséklet-tartománygal, hogy biztosítsa a folyamatos üzemidőt az alállomásokon, a vasúton, valamint az olaj- és gázban.

Csökkentse a leállási időt hibatűrő kialakítással

Támogatja a gyors hálózati helyreállítást és a redundáns topológiákat (HSR/PRP) a nulla másodperces feladatátvitelhez, minimalizálva a kritikus folyamatok költséges megszakításait.

Optimalizálja a teljes tulajdonosi költséget

A passzív hűtés, az integrált tápegység és a robusztus kialakítás magas MTBF-t és alacsony karbantartást biztosít, csökkentve az üzemeltetési költségeket a termék életciklusa során.

Kiemelt képességek

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.