Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a RUGGEDCOM RS sorozatú kompakt kapcsolók?

A Siemens RUGGEDCOM RS sorozatú portfóliója — RS900, RS900G, RS910, RS900GP — kompakt, hasznossági minőségű 2. rétegű Ethernet kapcsolókat biztosít nehéz ipari környezetekhez.

  • Rendkívüli megbízhatóság: -40 és +85 °C között keményített alállomás, magas EMI és sokk
  • Rugalmas csatlakoztathatóság: Gyors vagy Gigabites Ethernet, szálas csatlakozók, PoE változatok
  • Egyszerű integráció: DIN-sínre szerelés és univerzális AC/DC tápellátás
  • Biztonságos hálózat: ROS VLAN, RADIUS, SSH/SSL, SNMPv3
  • Rugalmas kialakítás: PRP/HSR támogatás nulla másodperces feladatátvitelhez
  • Tartós, méretezhető és biztonságos — ideális igényes OT hálózatokhoz.
Siemens RuggedCom RS900 and i800 rugged devices in a key visual image.

Főbb előnyök

Lehetővé teszi a megbízható vezérlést nehéz körülmények között

Az alállomás által megkeményített kialakítás ellenáll az EMI-nek, a rezgéseknek és a szélsőséges hőmérsékleteknek, így a 2. rétegű forgalmi hibamentes a missziókritikus automatizálás során.

Egyszerűsítse az integrációt az OT szekrények között

Kompakt formatervezés, DIN-sínre szerelhető, univerzális AC/DC tápellátás és hosszú távú szálas opciók szűk helyekhez és összetett topológiákhoz illeszkednek újratervezés nélkül.

A biztonság erősítése a hálózat szélén

A ROS funkciók többszintű jelszavakat, SSH/SSL-t, VLAN-szegmentációt, RADIUS és SNMPv3-at adnak hozzá, hogy megszilárdítsák a hozzáférést és elkülönítsék a nem kritikus eszközök forgalmát.

Kiemelt képességek

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity az ipar számára

Security információk

Az üzemek, rendszerek, gépek és hálózatok kiberfenyegetésekkel szembeni védelme érdekében egy holisztikus, korszerű ipari biztonsági koncepció megvalósítására és folyamatos fenntartására van szükség. A Siemens termékei és megoldásai egy ilyen koncepció egyetlen elemét alkotják. Az ipari biztonságról további információkért, kérjük, látogasson el.