Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

The OPTIMIZER üzemelteti rhobot.ai

rhobot.ai A rhobot.ai szélső natív AI/ML eszközöket kínál az adatok rendezéséhez, a folyamatok optimalizálásához és a gépek, folyamatok és létesítmények jobb automatizálásához a hozam, a minőség, az üzemidő, a hatékonyság és az általános teljesítmény növelése érdekében.

Ha adatkészen áll az AI-re, megoldásaink napok, nem hónapok alatt működnek. Ha nem áll készen az adatokra, eljuttatjuk Önt — és folyamatos fejlesztési AI/ML folyamatos folyamatot valósíthatunk meg egy auditálható nyilvántartási rendszerrel, amely biztosítja érzékeny adatait webhelyén, felhő vagy harmadik fél expozíció nélkül —, hogy megvédje versenyelőnyét.

Miért AI/ML optimalizálás komplex működésének minden aspektusában.?

A mesterséges intelligencia ereje valószínűségi (nem determinisztikai/mérnöki) megközelítésekből fakad. The OPTIMIZER a komplex, valós létesítmény nyelvén beszél. Felveszi az üzem padlójáról származó zajos, összetett adatokat, és lehetővé teszi, hogy megjósolja, hogy a folyamatbemenet és a folyamat paraméterei változásai hogyan változtatják meg az eredményeket — hozamot, minőséget, üzemidőt, hatékonyságot — és gazdaságos teljesítményt illetően. Képzeljen el bármilyen folyamatot csak kis számú fizikai bemenettel (receptekkel) és vezérlési paraméterekkel (PLC beállítási pontok). Ha mindegyiket 1% -os lépésekben szeretné felfelé vagy csökkenteni, gyorsan több ezer lehetséges kombinációhoz juthat - lehetetlen tesztelni. The OPTIMIZER adja meg a válaszokat.

AI elemzés

Előnyök

  • Folyamatoptimalizálás a hozam, a minőség, az üzemidő, az átviteli teljesítmény, a hatékonyság és a végső gazdasági teljesítmény érdekében.
  • Új szellemi tulajdon és versenyelőny. Amikor folyamatos fejlesztésben vesz részt az AI/ML segítségével, új dolgokat fog megtanulni a bemeneti kombinációról és a folyamatbeállításokról - növelve versenyelőnyét az új IP-vel.

Kiemelt adottságok