Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Data Registry and Mapping (DRM) üzemelteti rhobot.ai

rhobot.ai A rhobot.ai szélső natív AI/ML eszközöket kínál az adatok rendezéséhez, a folyamatok optimalizálásához és a gépek, folyamatok és létesítmények jobb automatizálásához a hozam, a minőség, az üzemidő, a hatékonyság és az általános teljesítmény növelése érdekében.

Ha adatkészen áll az AI-re, megoldásaink napok, nem hónapok alatt működnek. Ha nem áll készen az adatokra, eljuttatjuk Önt — és folyamatos fejlesztési AI/ML folyamatos folyamatot valósíthatunk meg egy auditálható nyilvántartási rendszerrel, amely biztosítja érzékeny adatait webhelyén, felhő vagy harmadik fél expozíció nélkül —, hogy megvédje versenyelőnyét.

Miért Úttérkép azokhoz az adatokhoz, amelyekhez hozzá kell férnie az AI/ML kihasználásához?

Az AI erejének kiaknázása a megfelelő adatok szigorú szervezését igényli. Az adatok valószínűleg különböző rendszerekben találhatók. A DRM-ünk lehetővé teszi, hogy az AI/ML elemzések révén kontextualizált térképet hozzon létre a folyamatos fejlesztéshez szükséges adatokhoz. Ez a kontextualizált térkép lehetővé teszi a csapatok számára, hogy opcionálisan nyelvi modelleken keresztül bevonják a programot, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy újrafelhasználható lekérdezéseket készíthessenek és tároljanak egy sor AI/ML elemzéshez, amelyek képesek a művelet bármely aspektusának hangolására. Ahogy Ön a gépi tanulás révén folyamatos fejlesztési folyamatba vesz részt, DRM-ünk állandó, auditálható nyilvántartást készít az AI/ML előzményeiről, a szervezet számára felbecsülhetetlen értékű IP-címről - biztonságosan tárolva az Ön webhelyén, harmadik felek számára nem érintve.

Adatszervezés mesterséges intelligenciához

Előnyök

  • Adatait megfelelően szervezték, hogy a folyamatos AI/ML elemzések teljes erejét kihasználjuk a folyamatos folyamatfejlesztés érdekében — és mérhető hatást gyakorolhat a végeredményre.
  • A gépek, folyamatok és létesítmények AI/ML elemzéseinek állandó, auditálható és biztonságos nyilvántartása.

Kiemelt adottságok