Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Reyrolle 7XG22?

A Reyrolle 7XG22 egy Epsilon méretű E2 tokban elhelyezett 8-14 féle tesztblokkok sorozata. Ezek a tesztblokkok sokoldalú áramtranszformátor (CT) rövidítési megoldásokat kínálnak különféle elektromos rendszerek alkalmazásaihoz.

Az áramtranszformátorok biztonságos és hatékony tesztelése összetett és veszélyes lehet. A Reyrolle 7XG22 tesztblokkok dedikált CT rövidítési képességeket kínálnak. Minden modellhez használjon egy speciális tesztdugót a CT-k izolálásához és teszteléséhez, valamint a veszélyes nyitott áramkörű körülmények megelőzéséhez.

A tesztblokkok 8, 10 és 14 irányú konfigurációban kaphatók, amelyek mind a függőleges, mind a vízszintes rögzítést támogatják a rugalmas telepítés érdekében. Mindegyik modell rendelkezik egy dedikált tesztdugóval, 4 mm-es burkolt tesztpontokkal a biztonságos csatlakozásokhoz. Tervezésünk egyszerűsíti a karbantartást és javítja a működési megbízhatóságot

Főbb előnyök

Javítsa a tesztelés hatékonyságát és pontosságát

Egyszerűsítse tesztelési folyamatait dedikált tesztdugókkal és tiszta csatlakozási pontokkal. Csökkentse a beállítási időt és minimalizálja a hibákat a pontosabb áramtranszformátor teszteléséhez.

Alkalmazkodás a rendszer igényeihez

Integrálja a tesztblokkokat a védelmi és vezérlőrendszerekbe. Válasszon 8-14 irányú konfigurációt az áramköri követelményekkel való kompatibilitáshoz.

Maximalizálja a panelterületet

Hatékonyan telepítse a tesztblokkokat vízszintes és függőleges szerelési lehetőségekkel. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a rendelkezésre álló panelterületből.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat