Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Reyrolle 7SR57?

A Reyrolle 7SR57 motorvédő eszközök védik motorjait minden indítási és futási folyamatban. Ezek az eszközök robusztus védelmi funkciókkal és szabványos IEC 61850 Ethernet kommunikációval biztosítják a működési folyamatosságot és a berendezések élettartamát. Védje kritikus motoreszközeit a sérülésektől és működési zavaroktól. Készülékeink fejlett védelmi funkciókat, továbbfejlesztett kommunikációt és kiberbiztonságot nyújtanak. Használja ki a hőalgoritmust, amely pontosan megfelel a motor jellemzőinek, lehetővé téve a pontos hőmonitorozást. Használjon átfogó hőmonitorozást akár 16 üzemi hőmérséklet-érzékelő támogatásával. Fokozott védelmet nyerhet a nagy motorok számára a motoros differenciálvédelemmel (87M), biztosítva a berendezés megbízhatóságát.

Főbb előnyök

Készülj fel a jövőre

Tervezze meg jövőbeli villamosenergia-hálózatait továbbfejlesztett kommunikációval és robusztus kiberbiztonsággal. Alkalmazkodjon a változó hálózati igényekhez, és védje infrastruktúráját.

A termékmenedzsment egyszerűsítése

Minimalizálja a termékváltozatokat a teljes üzemi tartományt lefedő tápegységgel és bináris bemenetekkel. Egyszerűsítse a megrendelést, csökkentse a készlet összetettségét és egyszerűsítse a műveleteket a hatékony erőforrás-elosztás érdekében.

Növelje az elérhetőséget

Támaszkozzon hatékony, bevált védelmi algoritmusokra a megbízható működéshez. Használja az IEC 61850 1. és 2. kiadást, a DNP3 TCP-t és a Modbus TCP-t a HSR, PRP és RSTP kombinációval a kritikus alkalmazásokban a nagyobb rendelkezésre állás és biztonságos teljesítmény érdekében.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat