Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Reyrolle 7SR54?

A Reyrolle 7SR54 relé védelmet, vezérlést és felügyeletet biztosít 2 és 3 tekercselő transzformátorhoz. Támogatja az összes transzformátor vektorcsoportot és földelési csatlakozást, vagy átfogó lefedettséget az elektromos hálózat számára.

A komplex transzformátorműveletek kezelése többféle védelmet igényel a hibák és zavarok ellen. A Reyrolle 7SR54 számos védelmi funkcióval és fejlett IEC 61850 Ethernet kommunikációval rendelkezik, amelyek segítenek fenntartani a rendszer stabilitását és megakadályozni a költséges leállásokat.

A felhasználóbarát felület nagy LCD-vel és tapintható nyomógombokkal egyszerűsíti az üzemeltetést és a karbantartást. A kihúzható reléelem lehetővé teszi a könnyű cserét kevesebb szervizmegszakítás esetén.

Főbb előnyök

Védje a transzformátorokat

Megbízható védelmet nyújt a 2- és 3-tekercselő transzformátorok, automatikus transzformátorok, reaktorok és motorok számára. Bevált algoritmusaink védik kritikus eszközeit és elektromos hálózatát.

Költségek csökkentése

Javítsa eredményét a kompakt kialakítással és az alacsony életciklus-költséggel. A kihúzható reléelem lehetővé teszi a könnyű cserét, egyszerűsítve a karbantartást.

Növelje a rendszer elérhetőségét

A HSR, PRP és RSTP működést támogató IEC 61850 Edition 1 és 2, DNP3 TCP és Modbus TCP használatával nagyobb rendelkezésre állást biztosít. A szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés és az aláírt firmware fokozott kiberbiztonságot nyújt.

Kiemelt képességek

Fedezze fel a forrásokat