Miért Reyrolle 7SR46?
A Reyrolle 7SR46 egy CT hajtású túláramvédelmi relé, külső kiegészítő tápegység lehetőségével. Ez a panelre szerelt numerikus relé egyaránt biztosítja az elosztóhálózati alkalmazásokhoz, például a kábelhálózatokhoz és a gyűrűs főegységekhez (RMU) meghatározott időre és fordított idejű túláram- és földhibás védelmet. A Reyrolle 7SR46 integrálódik az SCADA rendszerekkel. Kompakt, könnyen használható előlapja navigációs billentyűket, LCD és USB portot tartalmaz.
- 10 hibajelentés
- 100 eseményrekord
- Jelszóvédelem
- Azonnali és késleltetett túláramvédelmi funkciók
- Nagy érzékenység: TRIP-kész az Ismin (1 fázisú) 80% -ánál és az Ismin 40% -ánál (3 fázisú)
- Paraméterezés billentyűzeten keresztül és/vagy Reydisp Evolution PC szoftverrel
- Belső lítium akkumulátor biztonsági mentés
- Valós idejű óra
- Önellenőrzés, beleértve az akkumulátor állapotának ellenőrzését
- Alkalmas speciális, széles mérési tartományú CT-k számára (5P80 osztály)