Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Reyrolle 7PJ15?

A Reyrolle 7PJ15 gyors és megbízható kikapcsolást biztosít az erőművek és ipari hálózatok kritikus védelmi rendszereihez. Az IEC 60255-re tervezett nagy sebességű relé biztosítja a hibák megbízható elszigetelését, és megszorozza az érintkezőket a komplex vezérlőáramkörökhöz.

  • Működési idő 10 ms alatt a gyors hibaelhárítás érdekében
  • Nagy terhelésű kialakítás a kapacitású kisülési áramokkal szembeni ellenálló képesség érdekében
  • Akár 20 érintkező önálló, kézi vagy elektromos visszaállítási lehetőségekkel

Főbb előnyök

Növelje a rendszer biztonságát a gyors hibaelszigeteléssel

Kevesebb, mint 10 ms alatt működjön a hibás szakaszok gyors leválasztásához, minimalizálva a berendezések károsodását és leállását.

A karbantartás egyszerűsítése kihúzható kialakítással

A kihúzható tok és az átlátszó kézi visszaállítási zászló egyszerűvé teszi a telepítést és a szervizelést a panelre szerelt alkalmazásokhoz.

A megbízhatóság növelése robusztus szerkezettel

Az elektromechanikus „mindent vagy semmit” kialakítás és a nagy terhelési képesség biztosítja a megbízható teljesítményt zord környezetben.

Kiemelt funkciók

Fedezze fel az erőforrásokat (angol nyelven)