A Reyrolle 7PJ13 kapcsolóáramköri felügyeleti relé felügyeli az áramköri megszakító tekercsek és vezetékek integritását alacsony és közepes feszültségű hálózatokban a védelmi rendszer megbízható működése érdekében.
A kritikus meghibásodások megelőzése az utazási áramkörök folyamatos ellenőrzésével. A Reyrolle 7PJ13 olyan hibákat észlel, mint a kiegészítő feszültségvesztés vagy az áramköri törés, és azonnali riasztást generál. Azt is figyelmezteti Önt, ha egy kikapcsolási jel nem tudja működtetni a megszakítót az időben történő beavatkozás érdekében.
Élvezze a folyamatos felügyeletet az előre zárt, a zárás utáni és a reteszes utazási körülmények között. Az univerzális feszültségtartományok széles körű alkalmazhatóságot kínálnak. A kompakt, 96 mm x 48 mm-es kialakítás lehetővé teszi a süllyesztett szerelést, a tiszta LED-állapot pedig egyszerű integrációt és gyors ellenőrzést biztosít.