Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a PSS® E Cloud X?

A hálózat egyre bonyolultabbá és kiszámíthatatlanabbá válik, ami új igényeket teremt az energiarendszer-tervezéshez. A rácstervezők egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hogy ugyanazokkal az eszközökkel végezzenek el, mint korábban. A PSS E Cloud a legmegbízhatóbb átviteli tervezési eszközt végtelen lehetőségekkel ötvözi, többek között:

  • Folyamatos hozzáférés a legújabb szoftverhez helyi telepítés, infrastruktúra beállítás vagy informatikai költségek nélkül
  • Igény szerinti számítási teljesítmény a szimulációk 20—30-szoros felgyorsításához
  • Biztonságos felhőalapú együttműködés a modelladatok tárolásához, megosztásához és szinkronizálásához
  • Távoli, böngészőalapú hozzáférés, amely a helytől függetlenül érhető el
  • Méretezhetőség időkritikus projektekhez vagy ingadozó munkaterhelésekhez
Siemens PTI PSS®E Product Screenshots - PSS®E slider diagrams with geographical map backgrounds

Fő előnyök

85% időmegtakarítás

Gyorsítsa fel a tervezési tanulmányokat 20—30-szorosára, miközben képes kezelni az időkorlátok miatt korábban nem praktikus összetett tanulmányokat (pl. új felhasználási esetek, például: 8760 terhelési és generációs profilvizsgálat).

A CAPEX optimalizálása

Minimalizálja a hardverköltségeket, és kerülje a rendszerek túltervezését a csúcsteljesítmény érdekében. A Cloud megnyitja az ajtót az új ítéletek előtt, amelyek lehetővé teszik a segédprogramok számára, hogy az előfizetési költségeket az árfolyamokba építsék.

Erkölcs növelése

Csökkentse az állandó időnyomást, hogy nagyobb sebességgel bonyolult elemzési eredményeket érjen el. Az igény szerinti számítási teljesítmény felszabadítja a hálózattervezőket, hogy a tényleges mérnöki elemzésre összpontosítsanak, javítva a csapat általános morálját.

Kiemelt képességek