Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Real time machine monitoring for SME üzemelteti Produmize

A Produmize azért jött létre, hogy segítse a kkv-kat az Ipar 4.0 (intelligens ipar) előnyeinek elérésében. Az ehhez szükséges technikák gyakran összetettnek és drágáknak tűnnek. Sok kkv-t el fog halasztani az ár, a projekt homályossága és a célok elérésének egyértelműsége hiánya. Küldetésünknek tekintjük ezt megváltoztatni.

Miért Az ipari kkv-vállalatok termelékenységének javítása?

Intelligens ipari megoldásokat kínálunk a gépek gyártási adatainak feloldásához, és valós idejű betekintést nyújtunk az irányítópultokon keresztül. Ezt a gyártópadon tesszük, ha Ön kkv-gyártó vállalat, és olyan gépgyártók számára, akik műszerfalat szeretnének beépíteni egy új géphez. A gépi adatokba való betekintés segít az adatvezérelt döntések meghozatalában, csökkenteni a költségeket és versenyelőnyt szerezni.

Pressbreak

Előnyök

  • A valós idejű adatok lehetővé teszik a valós idejű döntéseket. Olyan eszközöket biztosít az üzemeltetők számára, hogy döntéseket hozzanak a termelékenység javítására, valamint a termelési kapacitás szükségtelen elvesztésének, a károsodások és a rossz minőség megelőzésére.
  • Az összegyűjtött adatok betekintést nyújtanak a vezetőségnek abban, hogy mi történik valójában a gépekben. Ezekkel az adatokkal jobb döntéseket tudnak hozni, jobb tervezés, jobb költségszámítás stb. létrehozásával.
  • A nyílt architektúra lehetővé teszi az összes gép és szoftvermegoldás integrálását egyetlen adatplatformba.

Kiemelt adottságok

Case Study

Suplacon

A 4 lézervágó monitorozása biztosítja az üzemeltetőket a jobb döntések meghozatalához, ami a termelékenység 28 százalékos növekedését eredményezi.

Valós alkalmazások

Select...

TB Hajógyárak

A mérőhegesztőgépek lehetővé teszik a hatékonyabb gyártást, és döntéseket hoz a kézi, automatikus vagy robothegesztésről