Miért az elosztott folyamat I/O?
A Siemens elosztott folyamat I/O érzékelőktől és működtetőktől szerzi meg és adja ki a folyamatjeleket. A SIMATIC PCS neo és PCS 7 készülékekhez tervezve magas rendelkezésre állást és rugalmasságot biztosít az Ön működéséhez.
A feldolgozóipar összetett jelfeldolgozással és magas biztonsági követelményekkel szembesülnek. Elosztott I/O rendszereink megbízhatóan dolgoznak fel különböző jeleket, központilag vagy helyileg, támogatva az olyan protokollokat, mint a 4-20mA/HART, a PROFIBUS vagy a PROFINET.
A moduláris kialakítások segítenek rugalmasan maradni az üzem alkalmazkodásában, csökkentve a mérnöki általános költségeket. Használja a PROFINET biztonságos, valós idejű kommunikációt, és áthidalja a digitális rést a terepen felé. Védje befektetését az előd termékekkel való kompatibilitással és a jövőbeni bővítéshez való bővített rendelkezésre állással.


-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)