Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS Soft Sensor Engine IQ?

A mesterséges intelligenciával működő SITRANS Soft Sensor Engine IQ (SITRANS SSE IQ) egy virtuális mérési technológia, amely egyedülálló mesterséges intelligencia-megközelítést és folyamatszakértelmet ötvözi az alkalmazások széles skálájához anélkül, hogy külön fizikai érzékelőre lenne szükség.

Az SSE IQ összegyűjti a meglévő mérési adatokat, egyesíti azokat egy adathálózattal és azonosítja a korrelációkat. A történelmi üzemi adatok, a Siemens mély folyamatismerete és a mesterséges intelligencia felhasználásával létrejön egy folyamatmodell, amely gyakorlatilag valós időben képes szimulálni az érzékelő mérését.

Ez a lágy érzékelő biztonsági mérésként működhet, vagy akár fizikai érzékelőket is helyettesíthet. A szolgáltatási erőfeszítések csökkentésével akár 100% -os rendelkezésre állással és minimális üzemeltetési költségekkel növeli a folyamat teljesítményét.

A diagram showing the Siemens application overview with various sections and icons.

Főbb előnyök

A mérési eredmények javítása

Gyorsan kaphat pontos adatokat, amelyek segítenek időben és pontos döntéseket hozni.

Növelje a folyamat teljesítményét

A folyamatok gördülékenyebben és következetesebben futhatnak, maximalizálva az üzemidőt.

Minimalizálja a működési költségeket

A szolgáltatási erőfeszítések és egyéb költségek csökkentésével segít megtartani működési költségvetését.

Kiemelt képességek

Kezdje el