Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a SITRANS SL?

A SITRANS SL egy lézeres dióda gázelemző, amelyet nagy érzékenységű oxigén (O2) mérésére terveztek. Minimális telepítési erőfeszítésekkel és karbantartási követelményekkel a SITRANS SL magas szintű gazdaságosságot és hatékony költségmegtakarítást garantál. Innovatív in-line referenciacellája egyedülálló felhasználói előnyt biztosít, minimális karbantartási és újrakalibrálási igény mellett.

Főbb előnyök

A mérési bizalom növelése

Akár 0,075% -os pontosságot érhet el alacsony hosszú távú eltolódással a 0,008 és 400 bar közötti széles tartományban a vezérlőhurkok stabilizálása és a termék minőségének javítása érdekében.

Gyorsítsa fel a tisztítást és az érvény

Használja ki a rozsdamentes acél házat, a süllyesztett membránokat, valamint az EHEDG és 3A-kompatibilis higiénikus csatlakozásokat a CIP/SIP eljárások és dokumentáció egyszerűsítéséhez.

Csökkentse a leállási időt a beépített diagnosztikával

Használja a helyi nyomógombokat és az eszközdiagnosztikát a gyors beállításhoz, szimulációhoz és hibaelhárításhoz, minimalizálva az üzembe helyezési időt és a folyamatmegszakításokat.

Kiemelt képességek