A SIPROCESS GA700 pontos, tartós folyamatgáz-elemzést biztosít egységes működési koncepcióval, amely egyszerűsíti az üzembe helyezést, üzemeltetést és szervizelést. Moduláris platformja az Ön folyamatához igazodik, így csökkenti a leállási időt és az életciklus költségeit, miközben biztosítja a rendelkezésre állást. Az állvány- és fali egységek mellett az új Ex d terepkészülék egyesíti az Ex d és az Ex e védelmet az egyszerű módosítás, a magas rendelkezésre állás és a kevesebb karbantartás érdekében. Az IP 65 védelemmel és a +60 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartománynak köszönhetően biztonságos üzemeltetést biztosít zord környezetben.
Portfólió egy pillantás
- Vegyes és mérkőzéses modulok: ULTRAMAT 7, OXYMAT 7, CALOMAT 7
- Három ház: 19" állvány, falra szerelhető, EX‑D terepkészülék
- Gyors beállítás Plug & Measure és beépített interferencia-korrekcióval