Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy üzemelteti PQEXCEL SOLUTIONS LLP

A PQExcel egy mérnöki megoldásokkal foglalkozó cég, amely az áramminőségre, az energiagazdálkodási rendszerekre (EMS) és az alacsony feszültségű vezérlőpanelekre szakosodott. A 2020-ban alapított PQExcel gyorsan megbízható partnerként szerzett hírnevet a teljesítményalapú megoldásokat kereső iparágak számára. Kínálataink a személyre szabott vezérlőpanelek tervezésétől és gyártásától a fejlett energia-felügyeleti rendszerekig terjednek, segítve az ügyfeleket az energiafelhasználás optimalizálásában, a megbízhatóság növelésében és a fenntar<br/>Elképzelésünkkel összhangban „Beyond Equipment. A hatékonyság felé” a PQExcel mostantól ISO 50001 és ISO 9001 tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, lehetővé téve a szervezetek számára az energiaköltségek csökkentését, a folyamatminőség javítását és a globális tanúsítási készség elérését.

Miért Energiaellenőrzés és energiaminőség megvalósítása?

A létesítmények energia-felügyeletet és elektromos teljesítményszabályozást igényelnek a hatékonyság és a megfelelőség érdekében. Ez a kínálat a SENTRON mérőeszközöket és a SENTRON powermanager szoftvert telepít, amelyek lehetővé teszik az ISO 50001 és ISO 9001 szabványt támogató energia-felügyeleti és -menedzsment rendszereket. A villamosenergia-minőségi ellenőrzések értékelik a harmonikákat és zavarokat, hogy olyan korrekciós intézkedéseket határozzanak meg, amelyek növelik a megbízhatóságot és összhangban vannak az IEEE 519

SENTRON powermanager PAC és Powercenter technológiával

Előnyök

  • Erősíti az energiaellenőrzést és a teljesítményszabályozást. A SENTRON mérőeszközök segítségével strukturált energia-felügyeletet alkalmaz az alapvonalak megállapításához, az energiahatékonysági mutatók nyomon követéséhez és az ISO 50001 megvalósításának támogatásához mérhető energiahatékonysági és keresletkezelési intézkedések révén.
  • Javítja az áramminőséget és az elektromos teljesítményt. Áramminőségi ellenőrzéseket végez a harmonika, a feszültség egyensúlyhiány és a keresleti problémák felmérése érdekében, valamint enyhítő intézkedéseket és javítási megoldásokat határoz meg a megbízhatóság növelése és az IEEE 519 határértékekkel való összehangolás érdekében.
  • Integrált irányítási rendszer készenléte. Az ISO 50001 és ISO 9001-hez igazított strukturált irányítási kereteket hoz létre, beleértve a dokumentációt, a felügyeleti folyamatokat és a belső ellenőrzések előkészítését a tartós megfelelés és a folyamatos fejlesztés támogatása érdekében.

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források