Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Tank level monitoring üzemelteti PowTechnology

A PowTechnology több mint 35 éve intelligens automatizálási szakember és a Siemens Measurement Intelligence Solution Partner. Segítettünk ügyfeleknek felhasználni az érzékelőktől és gépektől a felhőig terjedő adatokat a megbízhatóság, a teljesítmény és a fenntarthatóság javítása érdekében. A Siemens Measurement Intelligence érzékelők és műszerek portfóliója zökkenőmentesen integrálódik a POWTechnology „használatra kész” átjáróival, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan, egyszerűen és költséghatékonyan gyűjtsék az adatokat, és lehetővé teszik a holisztikus ügyfélspecifikus megoldásokat. A POWTechnology egyesíti az OT-t és az IT-t.

Miért Távoli tartályszint-ellenőrzés?

A tartályok távoli felügyelete csökkenti az elosztási költségeket, valamint a valós idejű betekintést és az intelligensebb logisztikát révén megakadályozza a kimerülést és a túlki A Siemens szintérzékelők és a POWTechnology Metron átjárók megbízható és gyors üzembe helyezést tesznek lehetővé, még helyszíni áramellátás nélkül is. Alkalmas vegyi anyagokhoz, üzemanyagokhoz, élelmiszerekhez, hulladékhoz és egyebekhez, bizonyítottan több mint 30% -os megtakarítással a szállítási mérföldek során.

Szintérzékelő adatáramlási diagram webportálokkal

Előnyök

  • Csökkentett logisztikai költségek
  • Kevesebb túlömlés csökkenti a környezeti hatásokat
  • Csökkentett üzemanyag-felhasználás csökkenti a CO2-kibocsátást
  • Továbbfejlesztett ügyfélszolgálat
  • Kevesebb futás és pánik. Jobb tervezés és beszerzés

Kiemelt adottságok