Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Portcast üzemelteti Portcast.io

A Portcast egy elsődleges vállalat, amely szállítási láthatósági adatokat és előrejelző betekintést nyújt globális szállítók, logisztikai szolgáltatók és LogTech vállalatok számára. Pontos és működőképes adatokat biztosítunk a vállalkozásoknak óceáni ellátási láncukról, lehetővé téve számukra a kockázatok jobb csökkentését és az érték felszabadítását a hatékonyság javításával. Az óceáni szállítás szakértőjeként a Portcast több mint 70 adatforrással rendelkezik integrálva, amelyek gépi tanulási motort táplálnak, hogy megbízható információkat kínáljanak a konténerek láthatóságáról.

Miért Valós idejű szállítási láthatósági platform?

-Konténerkövetés
-Prediktív ETA-k és ETD-k
-Port torlódás-követő
-Port terminál adatok
-Kivételek jelentése és figyelmeztetések
-100+ Támogatott hordozó
-Szállítási elemzés: a szállító megbízhatósága, sávteljesítmény, valamint fogva tartás és demurrage
-Könnyen integrálható APIs
-Könnyen használható webportál

Előnyök

  • Csökkentse a konténer nyomon követésének kézi munkáját
  • a végvásárlók elégedettségének javítása a precíz ETA-k révén, jobb továbbfejlesztési tervezéssel és együttműködéssel, megbízható adatokon alapuló, igazság forrásaként működő megbízható adatokon
  • A zavarok előrejelzése és proaktív kezelése
  • Kerülje a szankciókat és többletköltségeket
  • Az ellátási lánc hatékonyságának növelése adatvezérelt döntésekkel

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források

Feltételek

Konténer száma

Foglalási vagy fuvarlevél száma

Mindkettő