Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

SHANNON® - Shop Floor Assistance for Downtime Reduction üzemelteti plus10

A plus 10 egy Fraunhofer Spinoff, amely élő tanulási optimalizálási eszközöket fejleszt és szállít komplex, teljesen automatizált összeszerelési, gyártósorok és fröccsöntő gépek számára. Világszerte egyedülállóak vagyunk az egészségügy/gyógyszeria/medtech gyártáshoz használt élő tanulási rendszerek területén (teljes mértékben GMP kompatibilis), de jelen vagyunk más iparágakban is, mint például az autóipar, az elektronika és a fogyasztási cikkek. Eszközöket a kiváltó okok észlelésére, a hibajelhárításra, a tudásátadásra és a minőség optimalizálására használjuk, ami +10% -os OEE.

Miért SHANNON® - üzletpadlótámogatás 10% -kal nagyobb hatékonyságért?

A Shannon® egy mesterséges intelligencia alapú üzlet-asszisztens, amely folyamatosan elemzi a nagyfrekvenciás PLC-adatokat. Felismeri a termelékenységi veszteség kiváltó okait, és közvetlenül az üzemeltetőnek nyújt helyzeti útmutatást. Minden megoldás és üzemeltetői bemenet gazdagítja a közös tudásbázist, így a szakértelem minden munkatársa számára hozzáférhetővé teszi bármely helyszínen a bejelentkezett nyelven. Ez csökkenti a javításhoz szükséges átlagos időt, felgyorsítja az edzést és kiegyensúlyozza a teljesítményt műszakonként.

Előnyök

  • Gyorsabb hibaelhárítás a hibák kiváltó okainak azonnali azonosításával és lokalizálásával
  • Csökkentett leállási idő (MTTR) helyzetmegoldási ajánlások révén
  • Nagyobb teljesítmény az aktuális szűk szakaszok prioritásának meghatározásával és megoldásával
  • Megosztott problémamegoldó ismeretek minden műszakban és alkalmazottak között, csökkentve a termelékenységi változásokat 24 órában

Kiemelt adottságok

Case Study

Semmilyen válasz nem maradt fenn

Shannon® az AUMOVIO-nál (korábbi Continental)

Az AUMOVIO megagyáraiban a Shannon® optimalizálja a nagy autóipari kijelzők automatizált gyártását valós idejű kiváltó okok elemzésével és cselekvési helyzetjavaslatokkal. Hatás: +5% OEE

Valós alkalmazások

Select...
automatizált kijelzőgyártás az Aumovio-nál

A Shannon® optimalizálja az Aumovio megafaktóriákat

A Shannon® üzembe helyezésével a Brandýs megafaktoriumban az Aumovio (korábban Continental) 18% -kal javította a rendelkezésre állást, és 95% -kal növelte az MTBF-et, csökkentve a leállásokat és lehetővé téve az adatvezérelt optimalizálást az automatizált kijelzőgyártásban.

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Siemens Industrial Edge eszköz telepítve a géphálózatba a plus10 alkalmazással

Kapcsolhatóság: titkosított kimenő forgalom a felhőalapú háttérbe HTTPS-en keresztül

PLC-k: S7-1200/1500 család vagy más PLC-k, beépített OPC UA kiszolgálóval

TIA V19 vagy újabb

TIA PLC riasztások a HMI események felemelésére

További eseteket tisztázni kell a plus10 technikai támogatással: interested@plus10.de