Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package üzemelteti plus10

A plus 10 egy Fraunhofer Spinoff, amely élő tanulási optimalizálási eszközöket fejleszt és szállít komplex, teljesen automatizált összeszerelési, gyártósorok és fröccsöntő gépek számára. Világszerte egyedülállóak vagyunk az egészségügy/gyógyszeria/medtech gyártáshoz használt élő tanulási rendszerek területén (teljes mértékben GMP kompatibilis), de jelen vagyunk más iparágakban is, mint például az autóipar, az elektronika és a fogyasztási cikkek. Eszközöket a kiváltó okok észlelésére, a hibajelhárításra, a tudásátadásra és a minőség optimalizálására használjuk, ami +10% -os OEE.

Miért Paraméteroptimalizáló eszköz fröccsöntési folyamatokhoz?

A Hopper a folyamatparaméterek ajánlója, amely folyamatosan ajánlja a fröccsöntési paramétereket - tanulva az élő adatokból és alkalmazkodik a változó körülményekhez. Hopper helyzeti ajánlásokat ad a gépek és a hőmérséklet-szabályozó egységek specifikus paramétereinek beállításához - egy gyakorlatilag megtanult ideális folyamaton alapulva és tiszteletben tartva a hitelesítő ablakokat. Ez csökkenti a hulladékot, lerövidíti a felgyorsítási időt és növeli az általános hatékonyságot.

Semmilyen válasz nem maradt fenn

Előnyök

  • A változó hulladékmennyiség és a ciklusidők csökkentése. plus10 Hopper helyzetjavaslatokat generál a gép+hőmérséklet-szabályozó egységek specifikus paramétereinek beállításához
  • Helyzeti reakció a nyersanyag-tételváltozásokra, pl. eltérő szárítás, hőmérséklet, viszkozitásváltozás miatt, újrahasznosított anyagokkal (PCR) vagy különböző tételekkel
  • A többgépes működés egyszerűsítése valós idejű javaslatokkal az összes csatlakoztatott géphez
  • Szituációs beállítások a komplex formák paramétereinek beállításához — validált ablakokon belül
  • A Hopper lehetővé teszi a méretezhető folyamatismereteket, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy szakértői szinten működjenek — váltástól vagy tapasztalattól függetlenül.

Kiemelt adottságok

Case Study

Semmilyen válasz nem maradt fenn

plus10 és ZAHORANSKY optimalizálja a MedTech-et

Olvassa el, hogyan használja a ZAHORANSKY a plus10 Hopper-t a komplex fröccsöntő rendszerek üzembe helyezésének felgyorsítása és a hulladék csökkentése érdekében. Kihívás: instabil folyamatok az anyagingadozások miatt

Valós alkalmazások

Select...

Radiális tengelytömítés Simmering® gyártása az FST-nél

„A Hopper támogatja telepítőmérnökeinket paraméterjavaslataival a gépbeállítások finomhangolásában és a hibaelhárításban, hogy növelje és stabilizálja a hatékonyságot az elasztomer fröccsöntési folyamataink valamennyi használ. „A. Botta, az FST folyamatmérnöki menedzsere Lusernában, Olaszországban

Gyakran ismételt kérdések

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Nyersanyag-jellemzők tételenként, pl. sűrűség, viszkozitás

Termékkörnyezet, pl. környezeti hőmérséklet + páratartalom

Géptípus+konfiguráció, pl. elektromos, hibrid/hidraulikus

Folyamatadatok (tényleges+beállított paraméter), pl. befecskendezési nyomás/sebességgörbék

perifériás eszközök, pl. meleg/hidegfutó típus, hőmérsékleti készülék

Visszajelzés a termék minőségére vonatkozóan, pl. geometriai + felületi jellemzők, súly

Termékleírás, pl. megengedett folyamatparaméterek határai

Feltérképezés az egyes fent említett adatforrások között

Kapcsolhatóság: titkosított kimenő forgalom a felhőalapú háttérbe HTTPS-en keresztül

Siemens Industrial Edge eszköz telepítve a géphálózatba a plus10 alkalmazással