Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

HyperLynx DRC áttekintés

A HyperLynx DRC gyorsan megtalálhatja azokat a problémákat, amelyeket nehéz, időigényes és költséges megtalálni a szimuláció révén, beleértve az ellenpárnákat és a síkhasásodásokat keresztező jelnyomokat, a jelvisszatérési útvonalat és az elektromos biztonsági követelményeknek való megfelelést. A HyperLynx DRC egyedülálló 3D geometriai motorja lehetővé teszi az összetett fizikai és elektromos tervezési problémák gyors ellenőrzését, lehetővé téve ezeknek a problémáknak a megoldását dedikált jelintegritási szakértők igénybevétele nélkül. A HyperLynx DRC segítségével minél több lehetséges problémát gyorsan eltávolítjuk, azt jelenti, hogy ha részletes modellezést és szimulációt hajtanak végre, akkor ez az idő és az erőfeszítés jól elkölthető.

Gyors, pontos tervezési vélemények

A kézi tervezési felülvizsgálatok a legjobb esetben nem hatékonyak - olyan emberek számára küldünk terveket felülvizsgálatra, akik egyidejűleg számos más projekten dolgoznak, ütemezzük az értekezlet dátumát, és reméljük, hogy az emberek hasznos visszajelzésekkel jelennek meg, miután alapos áttekintést végeztek. De őszintén szólva - milyen gyakran történik ez valójában? Az elrendezések vizuális áttekintése unalmas és hibáhajlamos, és az élet tele van közvetlenebb nyomással. A HyperLynx DRC ezeket a kézi folyamatokat gyors, alapos, automatikus elektromos szabályellenőrzésekkel helyettesíti, amelyek valós időben futnak, így nem kell napokat vagy heteket várnia a visszajelzésekre. Pontosan és kvantitatív módon ellenőrzi a terveket, pontos visszajelzést nyújtva arról, hogy mi volt a tervezési követelmény, hol sérti az elrendezést és mennyivel. A DRC részletes listát készít a lehetséges tervezési problémákról, amelyek mindegyikét úgy lehet kiválasztani, hogy az elrendezési nézetet a kérdéses helyhez nagyítsa, és kiemelje a problémát.

Grafikus hibajelentés

Átfogó beépített szabálytár

A DRC több mint 90 tartományalapú, paraméterezhető szabállyal rendelkezik, amelyek ellenőrzik a potenciális analóg, EMI, csomagolási elrendezést, teljesítményintegritást, jelintegritást és megfelelőségi alapú villamos biztonsági problémákat. Sok szabály többfunkciós, így a tervezési problémák még nagyobb gyűjteménye áll rendelkezésre, amelyek azonosíthatók. Az elemzés beállítása egy adott tervezéshez egyszerűen magában foglalja az ellenőrzendő jelek vagy területek azonosítását, valamint az alkalmazandó szabályok azonosítását.

átfogó beépített könyvtár

Testreszabható és automatizálható

Miután egy lehetséges problémát azonosítottak, felülvizsgáltak és megállapították, hogy az elrendezés módosítását igényli, ezt a változást gyorsan és tömören közölni kell másokkal. A HyperLynx DRC olyan ShareListákat hoz létre, amelyek automatikusan vezérlik a PCB eszközöket a szóban forgó területek megjelenítéséhez a kijelző párosításával és nagyításával. Ez lehetővé teszi a kérdések egyértelmű kommunikációját, és felgyorsítja az elrendezés megváltoztatásának folyamatát a problémák listájának megoldása érdekében.

módosítja a PCB elrendezést

Változtassa meg a PCB elrendezését

A DRC beépített szabálykönyvtára mellett a felhasználók saját egyéni ellenőrzési szabályaikat is kifejleszthetik a Pythonban, kihasználva a beépített tervezőobjektumok és automatizálási funkciók előnyeit. A DRC gyors, átfogó 3D-s szerkezeti elemzési motorja lehetővé teszi, hogy szabályokat hozzon létre az összetett, szabadalmaztatott tervezési követelmények ellenőrzésére és a jogsértések bejelentésére ugyanazon elemzési folyamatok, jelentési és keresztszondási mechanizmusok segítségével, mint a KDK szabályaival. A DRC külsőleg is automatizálható, így miután megvan a használni kívánt szabályok és paraméterek, a DRC-t hajthatja végre a tervek kötegelt ellenőrzésére, tovább csökkentve a tervezési felülvizsgálati időt és javítva a hatékonyságot.

A kép egy testreszabható és automatizálható irányítópultot mutat különféle adatmegjelenítésekkel és mutatókkal.

Progresszív ellenőrzés

Az elrendezés utáni ellenőrzés verseny az idővel — amint egy elrendezés „befejeződik”, nyomás van arra, hogy a prototípus gyártásához szükséges tervet felszabadítsák, még az elrendezés utáni tervezési ellenőrzés befejezése előtt is. A hagyományos, átfogó elrendezés utáni modellezés és szimuláció időt és szakértelmet igényes - és drága.

A HyperLynx DRC a Siemens egyedülálló „progresszív ellenőrzési” módszertanának első szakasza, amely lehetővé teszi a tervezők számára, hogy minél gyorsabban, minél kevesebb idő és erőfeszítés mellett megtalálják a tervezéssel kapcsolatos lehetséges problémákat. A KDK percek alatt megtalálhatja a problémákat, amelyek megtalálása napokig tarthat a szimulációval, ha egyáltalán megtalálják őket. Nincs értelme időt, erőfeszítést és pénzt fektetni komplex szimulációk futtatására, ha egyszerű problémák merülnek fel a tervezéssel, amelyek gyorsan megtalálhatók. A tervezési felülvizsgálat első futtatása a KDRC-vel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtalálják és oldják meg ezeket a problémákat, mielőtt összetettebb ellenőrzési folyamatokra lépnének.

HLDRC progresszív ellenőrzés

Resources