Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Gyors 3D megoldó alkalmazások

Mivel a kvázi statikus módszerek egyetlen frekvenciaponton oldják meg a hálózatot, gyorsabban futnak, és nagyobb struktúrákat képesek kezelni, mint teljes hullámú társaik. Általában olyan kis alkatrészek csomagmodelljeinek létrehozására használják, amelyek parazita értékeket tartalmaznak az összes eszközcsap esetében, beleértve az összes csapot érintő tűs csatlakozást is.

Ezeket 1 GHz-nél kisebb analóg alkalmazásokhoz is használják, ahol a PCB szerkezetek összesített elemeknek tekinthetők. A kvázi statikus módszerek ideálisak olyan analóg alkalmazásokhoz, ahol a PCB paraziták befolyásolják az áramkör működését a szerkezet kis fizikai mérete ellenére.

HLAS Fast3D csomag

Integrált szerkesztés, elemzés és eredményfeldolgozás

HLAS Fast3D Eredmények 1280x720

A Fast 3D GUI integrált környezetet biztosít a tervezés importálásához és szerkesztéséhez, a szimuláció beállításához és végrehajtásához, majd a szimulációs eredmények megjelenítéséhez, utófeldolgozásához és exportálásához több szabványos kimeneti formátum használatával. A projekt több verziója hozható létre alternatívák teszteléséhez, majd külön szimulálhatja a projekteket és megjelenítheti az eredményeket.

Az extrahált paraziták több formátumban exportálhatók, beleértve az RLGC táblákat, a fűszer-aláramköri hálózati listákat és az IBIS modell szintaxisát.

HyperLynx integráció és könnyű használat

A Fast 3D megoldást az Xpedition-be integrálták, hogy támogassa az AMS szimulációt, elemzés segítségével kivonja a PCB-parazitákat az Xpedition elrendezési adatbázisból, és visszajelzve azokat a Designer sematikába. Ez a munkafolyamat támogatja az analóg áramkör és a tápmodul tervezését és ellenőrzését.

A Fast 3D megoldó ugyanazt a felhasználói felületet használja, mint a hibrid és az FWS megoldások, ami azt jelenti, hogy bármilyen más megoldó számára létrehozott projekt megoldására is használható, ha ez szükséges.

A Fast 3D megoldó önállóan is használható csomagmodell kibontásához és szimulációs modell létrehozásához. A csomagelrendezések közvetlenül importálhatók különféle CAD-formátumból, kivághatók, szerkeszthetők és megoldhatók, majd exportálhatók a Fast3D által támogatott szimulációs kimeneti formátumok bármelyikével.

Scriptek és automatizálás

A jel- és teljesítményintegritási elemzés összetett, többlépcsős folyamatok, ahol egyetlen opció megváltoztatása jelentősen befolyásolhatja a végeredményt. Mivel ezek a szimulációk gyakran hosszúak, számítási és memóriaigényesek, kritikus fontosságú a szimulációk megfelelő beállításának és következetes végrehajtásának biztosítása. Anélkül, hogy biztosítani tudnánk a szimulációk következetes és pontos végrehajtását, sok idő veszít el a beállításhoz és az újraszimulációhoz.

A HyperLynx Advanced Solvers interaktív módon és Python alapú automatizálással egyaránt futtatható. Ez lehetővé teszi a tervek kezdetben beállítását, elemzését és hibakeresését interaktív elemzés segítségével az optimális szimulációs beállítások meghatározásához. Ezután a tervezés iterálásakor ezek a beállítások automatizáció révén újra felhasználhatók annak biztosítása érdekében, hogy az elemzés mindig ugyanúgy működjön, ugyanazokról a mutatókról számoljon be, és ugyanazokat a kimeneti modelleket állítsa elő. Interaktív, parancssori szkriptkörnyezet közvetlenül elérhető a megoldásokkal, így a felhasználók fejleszthetik és tesztelhetik automatizálási szkripteiket.

A HyperLynx Advanced Solver automatizálás a teljes HyperLynx család szélesebb szkriptrendszerének része, amely lehetővé teszi automatizált többeszköz-elemzési folyamatok létrehozását. Ez az objektum-orientált script-keretrendszer előre definiált áramlásokat tartalmaz a teljesítményintegritás, a jelintegritás és a soros kapcsolatok megfelelőségi elemzése érdekében, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy csak néhány sor egyedi kóddal bonyolult elemzéseket futtassanak.

HyperLynx szkriptkészítés és automatizálás
Kvázi statikus megoldó

Resources