Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Palo Alto Networks ML-Powered Next-Generation Firewalls üzemelteti Palo Alto Networks

A Palo Alto Networks, Inc egy amerikai multinacionális kiberbiztonsági vállalat, amelynek székhelye a kaliforniai Santa Clarában található. A vállalat több mint 70 000 szervezetet szolgál ki több mint 150 országban, köztük 85-et a Fortune 100-ból. A Palo Alto Networks átfogó kiberbiztonsági platformot kínál, amely integrálja a hálózati biztonságot, a felhőbiztonságot, a végpont-védelmet és a Security Operations Center (SOC) megoldásokat. Az AI-vezérelt fenyegetésekkel kapcsolatos intelligencia, az automatizálás és a Zero Trust architektúra kihasználásával a Palo Alto Networks lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy erősítsék általános biztonsági helyzetüket, javítsák a fenyegetések észlelését és reagálását, valamint biztonságosan ösztönözhessék

Miért Intelligensebb OT-biztonság mesterséges intelligenciával és Zero Trust for IT/OT?

A Palo Alto Networks következő generációs tűzfalai (NGFW) úgy épültek fel, hogy kielégítsék az ipari és kritikus infrastruktúra ágazataiban, például a gyártás, a közlekedés és az energia területén működő IT és OT-vezetők sajátos igényeit. Mivel ezek a környezetek egyre közelebb kerülnek, a szervezetek szembesülnek azzal a kihívással, hogy olyan komplex hibrid rendszereket biztosítsanak, amelyek mind informatikai eszközöket, mind működési technológiát tartalmaznak. NGFW megoldásunk ezzel foglalkozik azzal, hogy minden hálózati rétegben érvényesíti a Zero Trust elveit, miközben támogatja az olyan ipari szabványokat, mint az ISA és az IEC 62443. A platform mély áttekintést nyújt a hálózati forgalomban, a felhasználói viselkedésben és az alkalmazásfolyamatokban, lehetővé téve a részletes vezérlést és az automatizált fenyegetések megelőzését — még szegmentált OT környezetben is. Az ügyfelek számára előnyös a csökkentett kiberkockázat, a jobb átláthatóság és az előírások betartásának egyszerűsített útja. Ez a jövőre kész, mesterséges intelligenciával működő biztonsági alap lehetővé teszi a biztonságos digitális átalakulást nagyszabású.

Palo Alto Networks megközelítése az OT biztonságához

Előnyök

  • Az AI által vezérelt NGFW valós idejű fenyegetések észlelését, automatizált választ és mély láthatóságot tesz lehetővé az informatikai és az OT-n keresztül. Csökkenti a kockázatokat, támogatja a Zero Trust szolgáltatást, és biztonságos, rugalmas működést biztosít ipari és kritikus környezetben.
  • A megoldás zökkenőmentesen méretezhető a globális IT/OT hálózatokon, és megfelel az ISA/IEC 62443 szabványnak. Egységesíti a biztonsági irányelveket a felhőben és a helyszínen, egyszerűsíti a megfelelőséget, és támogatja a hosszú távú digitális átalakítást központosított, intelligens vezérléssel.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...

K+F és szellemi tulajdon védelme

A globális K+F csapatok együttműködnek hibrid hálózatokon keresztül, érzékeny adatokat osztva meg. Az NGFW részletes hozzáférés-vezérlést, teljes alkalmazási láthatóságot biztosít. Valós időben észleli és blokkolja a fenyegetéseket, és figyelemmel kíséri az adatok mozgását. Védi az IP-címet, biztosítja a beszállítói együttműködést, biztosítja a forgalom teljes átláthatóságát.