Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Digital Weighing & Dispensing üzemelteti OYTEC

Az OYTEC-nél emberi tőkénk tapasztalatait és ismereteit az ügyfélszolgálatba helyezzük, igényeiknek a legjobb megoldást kínálva az üzleti célkitűzésekkel összhangban: a kölcsönös bizalmon, közös munkán és szolgáltatási kiválóságon alapuló szoros és tartós Partnerkapcsolat kialakítására vágyunk ügyfeleinkkel. A humán tőke mint differenciális elem figyelembevétele. Rendszereket terveznek és fejlesztenek ki, hogy segítsék az embereket és ösztönözzék kreativitásukat. Megoldásokat kínálunk a specializáció alapján tapasztalataink és tudásunk alapján. Főleg GMP és FDA Compliance környezetben.

Miért Dobozból kieső mérési és adagolási megoldás?

... az anyagok összeegyeztetése és az integrált ellenőrzési nyomvonal, többek között.
-Felhasználóbarát és intuitív kialakítás.
-Különböző típusú mérési lehetőségek.
-Munkarend vagy kampány mérlegelése.
-Potencia és sűrűség menedzsment.
-Kalibráláskezelés.
-GHS-kompatibilis címkék, veszélyek és figyelmeztetések.
-Integrált előkészített anyag be- és kijelentkezés.
- Kivétel alapján történő felülvizsgálat valós időben.
-Előre meghatározott jelentések.
-Ellenőrzési nyomvonal, nyomok és genealógia.
-GMP és FDA Compliance.

Előnyök

  • A mérőhelyiségek rendelkezésre állása 50% -kal nőtt.
  • 75% -kal kevesebb hiba az adatbemenetekben.
  • Intuitív és kezelőbarát.
  • Biztonságos tömegmérési műveletek.
  • Bármely tömegmérési folyamathoz alkalmazható.
  • Növelje a következetességet és integritást.
  • Minimalizálja a hibákat és kockázatokat, érvényesítse az SOP-kat.
  • 100% valós idejű felülvizsgálat kivétel szerint.
  • Végezze el a papírmentes műveleteket.
  • Nem igényel OT-IT készségeket.
  • 21 CFR 11. rész Compliance.

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Egyik sem