Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az Opcenter X?

Bemutatjuk Opcenter X X-et, az élvonalbeli moduláris gyártási szoftverünket, amelyet kifejezetten kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára terveztek. SaaS-előfizetése olyan modulokat tartalmaz, amelyek nagy hatású területeket céloznak meg a gyors nyereség érdekében. A nagyobb termelékenység, alacsonyabb működési költségek, magasabb minőség, könnyebb és nagyobb megfelelés, a piacra jutás rövidebb ideje és a megnövekedett jövedelmezőség erősíti és finanszírozza a digitális átalakulást, miközben kiterjeszti a MOM-megoldást.

Gyors idő az értékeléshez

A személyre szabott megoldással rangsorolja a legnagyobb hatásterületeket, és egyszerűen konfigurálja a moduláris gyártási szoftvereket a termelékenység, a minőség és a hatékonyság javítása érdekében.

Legmagasabb ROI az idő múlásával

Használja ki a Siemens „fizetés növekedés közben” megfizethető SaaS megközelítését, fokozatosan vezesse be hatékony digitális eszközöket, és élvezze az azonnal elérhető frissítéseket.

Maximalizált termelési hatékonyság

Együttműködés teljesen integrált modulok segítségével, megszelídítheti az összetett gyártási problémákat, és folytonosságot teremtve az innovatív terméktervezéstől az osztályának legjobb teljesítményéig.

Ügyfél története

Vertical Harvest videó ajánlás

Fedezze fel, hogy a Vertical Harvest hogyan ötvözi a fenntartható vertikális gazdálkodást az inkluzív Ismerje meg, hogyan működteti az Opcenter X valós idejű műveleteket, adatbetekintést és testreszabható munkafolyamatokat, amelyek segítenek javítani a hozamot, a hatékonyságot és a közösség hatását.

Fedezze fel az Opcenter X funkcióit

Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő csomagot

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítőkkel a vásárlási lehetőségek feltárásához.

Opcenter X csomag részletei

lényeg

Az Opcenter X MES Essentials csomag a következő képességeket tartalmazza:

  • Rendeléskezelés:

    Növelje az üzemeltetési hatékonyságot, csökkentse az átfutási időt, biztosítsa a minőséget és javítsa az általános ügyfelek elégedettségét a gyártási megrendelések hatékony kezelésével és nyomon követésével a létrehozástól a befejezésig.

  • Nyomkövetés:

    Javítsa a láthatóságot, javítsa a minőségellenőrzést és megkönnyítse a gyártási problémák gyors megoldását a nyersanyagok, alkatrészek és késztermékek mozgásának, helyének és állapotának figyelemmel kísérésével és rögzítésével a teljes gyártási folyamat során. Ez magában foglalja az adalékanyaggyártáshoz használt porok kezelését, például a portételek keverésének lehetőségét a minőségük nyomon követése érdekében.

  • A nem megfelelőség kezelése:

    A termék minőségének fenntartása, a szabályozási követelmények teljesítése és az ügyfelek elégedettségének biztosítása az eltérések azonosításával, a kiváltó okok vizsgálatával, valamint a kiújulás megelőzése érdekében korrekciós és megelőző

  • Interoperabilitás:

    Biztosítsa a robusztus és felügyelt kommunikációt az összes külső rendszerrel. A felhőalapú alkalmazás és a dedikált helyszíni RIC-k segítségével átfogó diagnosztikát biztosít a bejövő és kimenő üzenetekhez, valamint pufferelést biztosít a megbízhatóság érdekében, támogatja a kulcsprotokollokat, mint a NATS, MQTT, OPC UA, File System és HTTP

Az Opcenter X MES Essentials elérhető SaaS, VPC és On-Helyise-en keresztül az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

Standard

Az Opcenter X MOM Standard fokozott értéket kínál a következő képességekkel:

  • Az alapvető csomag összes képessége, beleértve a megrendeléskezelést, a nyomon követést és a nem megfelelőségi kezelést.
  • Genealógia:

    Teljes képet nyújt a végső anyag előállítása érdekében végzett tevékenységekről, támogatva az ügyfeleket a fejlett elemzési és visszahívási kampányokban, köszönhetően a Backward and Forward Genealogiának, konfigurálható fészkelési szinttel és kontextusinformációkkal a munkafelrendelésekhez, felhasználókhoz és berendezésekhez.

  • Statisztikai folyamatellenőrzés:

    A termelési folyamat minőségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése statisztikai módszerekkel. Határozza meg az elemezendő jellemzőket, ellenőrzési és ellenőrzési terveket, és hajtsa végre azokat, biztosítva a folyamat hatékony működését, több specifikációnak megfelelő termékeket állítva elő kevesebb hulladékhulladékkal.

  • Ütemezés:

    Optimalizálja a rendelkezésre álló erőforrások felhasználását, kielégítse az ügyfelek igényeit, minimalizálja a termelési költségeket és tartsa be a szállítási határidőket a termelési ütemezési képességekkel.

  • Folyamatmodellezés:

    A gyártási folyamatok megértése és javítása folyamatmodellezés segítségével a tevékenységek, erőforrások és információk áramlásának elemzésére, optimalizálására és szimulálására a termelési környezetben.

  • Vizuális információs navigátor:

    Engedélyezze az integrációt Opcenter X Intosite hatékony vizuális és virtuális navigáció biztosítása a növényen. Ez lehetővé teszi a zökkenőmentes kontextuális adatátvitelt, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy a MES objektumokat, például a munkamegrendeléseket, a nem megfelelőségeket és a műveleteket közvetlenül az üzem digitális ikerjén belül (3D, 2D, Point Cloud) megjelenítsék. Ez valós idejű betekintést nyújt az üzem állapotába, a működési KPI-kbe, valamint mély kapcsolatokat kínál a releváns alkalmazási kontextusokhoz és dokumentációhoz, jelentősen javítva a működési tudatosságot és

Az Opcenter X MOM Standard SaaS, VPC és On-Pluse-en keresztül érhető el, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek.

Megjegyzés: Magas rendelkezésre állási lehetőség is megvásárolható.

IT/OT integráció és intelligens gyártás

Az Opcenter X, egy felhőalapú rendszer kezeli a gyártási műveleteket és az ipari IoT-adatokat, valós idejű felügyeletet és átfogó áttekintést nyújt a műveletekről a termelékenység növelése és a leállások csökkentése érdekében. Integrálja az ütemezés, a minőség és a végrehajtás funkciókat, felhasználva a valós idejű adatokat az alkalmazható betekintéshez, és egyszerűsíti a telepítést szoftverként (SaaS) alkalmazásként.

További információk

30 napos Opcenter X ingyenes próbaverzió

Tapasztalja meg a felhőalapú gyártási műveletek menedzsmentjét! Fedezze fel az Opcenter X funkcióit, és tapasztalja meg a gyakori MOM-használati eseteket ebben az ingyenes próbaverzióban.

Indítsa el az Opcenter X ingyenes, 30 napos ingyenes próbaverzióját mindössze percek alatt!

Két kéz tartja az Opcenter szoftvert megjelenítő táblagépet

Mélyítse ki az Opcenter ismereteit

Ügyfélszolgálat

A Siemens világszínvonalú ügyfélszolgálatot kínál az Opcenter és minden termékünk számára.

Opcenter blog

Legyen naprakész az Opcenter szoftver legfrissebb híreivel és legfontosabb eseményeivel blogunkon.

Opcenter közösség

Csatlakozzon a beszélgetéshez, vagy kapjon válaszokat az Opcenter szoftverrel kapcsolatos összes kérdésére.