Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Növelje a teljes gyártási folyamat láthatóságát

A növekvő termékcsaládok ellenőrzése
Hatékony, kiváló minőségű gyártást szervezzen, és biztosítsa a teljes termelés nyomon követését és láthatóságát, még akkor is, ha termékportfóliója és termékváltozatai jelentősen bővülnek. A diszkrét gyártáshoz tervezett MES-t úgy terveztük, hogy kezelje azokat az új bonyolultságokat, amelyeket több síkon tapasztalhat - újrakonfigurálható gyártóberendezések és gyári elrendezés, kiterjedt és változó anyagszámlák (BOM-ok) és folyamatszámlák (BOP-k), számos munkamegrendelés és munkafüggőség stb.

Nagy képzett munkaerő kezelése
Biztosítsa a munkafolyamat azon aspektusainak hatékonyságát és pontosságát, amelyeket a kézi folyamatok segítségével legjobban teljesítenek. A szakképzett munkaerőtől való nagyobb függőség, amelyet sok diszkrét gyártó tapasztal más iparágakhoz képest, azt jelenti, hogy a MES-nek támogatnia kell a komplex munkaerő-menedzsmentet, az ember-gép együttműködési folyamatokat, valamint a kiterjesztett valóság (AR) és a virtuális valóság (VR) eszközök használatát. A diszkrét gyártásra szolgáló MES biztosítja ezeket a képességeket.

Alkalmazza a nem megfelelőséget és a kivételkezelést
Rögzítse és kezelje az ellenőrzések során észlelt összes eltérést. Az Opcenter Execution Discrete intelligens hibakatalógust használ a szisztematikus problémamegoldó folyamat és az ebből eredő korrekciós intézkedések elindításához. Ha eltérések észlelhetők, a diszkrét gyártáshoz használt MES kivételkezelést és kiváltó okok elemzését végzi, és protokollokat biztosít Önnek a nem megfelelőség kijavítására.

A változáskezelés egyszerűsítése
Könnyen alkalmazkodik a változásokhoz még a gyártási folyamatok megkezdése után is. Az Opcenter Execution Discrete leegyszerűsíti a komplex változáskezelést, kezelve a mérnöki vagy gyártási megbízások, a munkamegrendelések, valamint a változás által érintett összes anyag, alkatrész és folyamat közötti bonyolult összeköttetéseket.

Szoros digitális kapcsolat használata kiterjedt ellátási láncokkal
Optimalizálja az ellátási lánc költséghatékonyságát a szorosan szinkronizált just-in-time/just-in-sequence (JIT/JIS) termelékenységgel. Az Opcenter Execution Discrete láthatóságot biztosít az OEM gyártók erősen rétegzett ellátási láncukon keresztül. A beszállítók számára ez a diszkrét gyártásra szolgáló MES összetett és erősen változtatható gyártási ütemtervet szervez, és biztosítja az egyes gyártott alkatrészek nyomon követését és nyomon követését, akár több OEM vagy szintű ügyfél számára is.

Használja ki a big data szolgáltatást
Rögzítse a termelési szinten naponta generált hatalmas és növekvő adatfolyamot, és konvertálja ezeket a nagy adatokat intelligens adatokká, amelyek táplálják gyártási intelligenciarendszerét. Az Opcenter Execution Discrete kezeli ezt az adattámadást, összesítve és értelmesen kommunikálva azokat mind az üzletben, mind pedig a vállalati rendszerekhez.

Beépítse a zavaró technológiákat
A villamosítás, az összekapcsolt szolgáltatások, az autonóm navigáció, a fenntartható tervezés és gyártás, valamint egyéb zavaró technológiák új kihívásaival szembesüljön. Diszkrét gyártási kivitelezési rendszerünk a változások által igényelt erőteljes és rugalmas funkcionalitást kínálja.

An employee looking at discrete manufacturing.
Videó esettanulmány

Robopac

MES az autóiparban

Különböző lean módszerek alakították ki az autóipart. A MES használata lehetővé teszi a Just-In-Time (JIT) és Just-In-Sequence (JIS) gyártást. Ilyen módon az autógyártók biztosítják, hogy az anyagokat és alkatrészeket pontosan szükség esetén szállítsák a gyártósorba, ami optimalizált gyártást eredményez.

MES a repülőgépiparban és a védelmi iparban

Az űrhajózás és a védelem területén a gyártók jobb piacra jutásra, jobb programteljesítményre és jobb minőségre törekszenek. A PLM szoftverrel való zárt együttműködés lehetővé teszi a rugalmas és összetett összeszerelési folyamatok sikeres kezelését kis térfogatú és nagy varianciájú környezetben.

30 napos próbaverzió

Gyorsítsa fel a piacra jutás idejét a Manufacturing Execution System próbaverzióval

Az intelligens, összekapcsolt gyár jelentősen javíthatja a gyártási folyamatokat azáltal, hogy hatékonyan kezeli a piacra kerülési időt, javítja a gyártás láthatóságát a KPI-k és a fejlett jelentések révén, valamint optimalizálja az erőforrások elosztását a termékminőség fenntartása érdekében. Fedezze fel MES szoftverünk képességeit ingyenes próbaverzióval.

Egy kitett elektromos motor egy repülőgéphez

MES az ipari gépiparban

Az ipari gépek és nehézgépek gyártási folyamatai javíthatók egy MES bevezetésével az üzletben. Az összes gyártási folyamat konszolidálásával az ügyfelek javítják a végrehajtási teljesítményt és hatékonyságot, a rugalmasságot és a piacra jutás idejét.

Személyre szabhatja MES-jét

Tudj meg többet

Következő generációs együttműködés a Teamcenter Share szolgáltatással

Azonnal, biztonságosan és egyszerűen együttműködhet kollégáival, partnerekkel és ügyfeleivel a Siemens következő generációs, felhőalapú együttműködési megoldásával, a Teamcenter Share segítségével.

További információ a Teamcenter Share for Opcenter Execution alkalmazásról

Mélyítse ki az Opcenter ismereteit

Ügyfélszolgálat

A Siemens világszínvonalú ügyfélszolgálatot kínál az Opcenter és minden termékünk számára.

Opcenter blog

Legyen lépést az Opcenter szoftver legfrissebb híreivel és legfontosabb eseményeivel blogoldalunkon.

Opcenter közösség

Csatlakozzon a beszélgetéshez, vagy kapjon válaszokat az Opcenter szoftverrel kapcsolatos összes kérdésére.