Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Hozzon intelligens, dinamikus ütemezési döntéseket

A nagy teljesítményű vonaltervezési és kapacitási képességek segítenek az elektronikai gyártástervezőknek intelligens, dinamikus ütemezési döntések meghozatalában gyári szinten. Készítsen reális gyártási ütemterveket a tényleges gyári kapacitás alapján, és reagáljon a gyártási környezet változásaira.

Csoportosítsa a termékeket intelligensen
Optimális termékcsoportok létrehozása. Vegye figyelembe a gép kapacitását, az adagoló és az anyag rendelkezésre állását, valamint a munkamegrend prioritását. Ellenőrizze az optimalizálási paramétereket, például a határidőket, a gyártási időt és a váltásokat. Hasonlítsa össze a különböző forgatókönyveket, majd válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő ütemtervet.

An image on a computer showing smt intelligent product grouping feature.

A teljesítmény nyomon követése
Gyorsan reagáljon a változásokra a tényleges és ütemezett teljesítménykövetéssel. Időben észlelheti a lehetséges szűk keresztmetszeteket azok megelőzése érdekében. Módosítsa a műszakütemezéseket, vagy adjon hozzá további sorokat, hogy megnézze, hogyan befolyásolják a módosítások a határidők betartásának képességét Frissítse az ütemezéseket és exportálja azokat a további láthatóság és felügyelet érdekében.

Performance tracking on a laptop.

Gyártási tervek szimulálása
A tervező döntéshozatali folyamatának támogatása érdekében könnyedén elvégezheti a menet közbeni optimalizálásokat különböző forgatókönyvek alapján. Az ütemezett anyagérkezés és az anyag helyének adatai alapján további, ha esetleges forgatókönyvek készíthetők. Ezután valósághű felületszerelési technológia (SMT) gyártási ütemterveket készíthet a tényleges gyári kapacitás és korlátok alapján.

Production plan simulation - smt-production-plan-simulation-feature-640x360

Kezdje gyorsan a beépített csatlakoztathatósággal
Az Opcenter Scheduling SMT beépített kapcsolatot kínál számos SMT gyártási megoldáshoz és a Valor Process Preparation szoftverhez. Ezzel gyorsan elindulhat, egyszerű napi munkafolyamatokat tesz lehetővé, valamint kiküszöböli a kézi, hibákra hajlamos folyamatokat.

A person is standing in front of a computer screen with a graph displayed on it.

Zökkenőmentesen integrálható az SAP Az Opcenter Scheduling SMT lehetővé teszi az SAP és az ütemezési folyamat közötti koordinációhoz általában szükséges idő és erőfeszítés megtakarítását. Az SAP vállalati erőforrás-tervezésből (ERP) egyszerűen és egyszerűen bontsa ki a munkamegrendeléseket, a szükséges szállítási dátumokat, a kiadási adatokat és az anyagkészletszinteket.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.

Fedezze fel más Opcenter APS termékeket

Következő generációs együttműködés a Teamcenter Share szolgáltatással

Azonnal, biztonságosan és egyszerűen együttműködhet kollégáival, partnerekkel és ügyfeleivel a Siemens következő generációs, felhőalapú együttműködési megoldásával, a Teamcenter Share segítségével.

További információ a Teamcenter Share for Opcenter APS.

Tudj meg többet

Mélyítse ki az Opcenter ismereteit

Ügyfélszolgálat

A Siemens világszínvonalú ügyfélszolgálatot kínál az Opcenter és minden termékünk számára.

Opcenter blog

Legyen lépést az Opcenter szoftver legfrissebb híreivel és legfontosabb eseményeivel blogoldalunkon.

Opcenter közösség

Csatlakozzon a beszélgetéshez, vagy kapjon válaszokat az Opcenter szoftverrel kapcsolatos összes kérdésére.