Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az NX X Manufacturing CAM Advanced?

Az NX X Manufacturing CAM Advanced a CAM Standard termékre épül, többek között fejlett 3 és 2,5 tengelyes marási, esztergálási és gépi szondázási lehetőségeket is magában foglal. A CAM munkafolyamatok egyszerűsítik a komplex szabad formájú alkatrészek, például öntőformák és szerszámok előkészítését és programozását. A nagy teljesítményű szerszámut-technológiák lehetővé teszik a kiváló felületkezelést, miközben akár 60% -kal csökkentik a vágási időt.

Főbb jellemzők

3 tengelyes marás: Gyártson kiváló minőségű alkatrészeket szabad formájú funkciókkal a fejlett numerikus vezérlésű (NC) programozási eszközök teljes készletével. A 3D adaptív nagyolás felére csökkentheti a megmunkálási időt. Az automatizált távmarás lehetővé teszi a többlépcsős nagyolást, növelve az átviteli teljesítményt. A vágási régió ellenőrzési módszerei biztosítják a megmunkálási stratégiák pontos ellenőrzését Kiváló minőségű felületkezelést érjen el sima befejezési stratégiákkal, amelyek megfelelnek az alkatrész geometriájának természetes alakjának.

Adatkezelés: hozzáférhet a CAM adatkezeléshez, és lehetővé teszi a felhőfájl-kezelést, beleértve a gyártási fájlok bejelentkezését és kijelentkezését, valamint a revízióellenőrzést. Fedezze fel azokat a funkciókat, amelyek segítenek azonosítani a tervezési alkatrészek és a CAM-beállítások közötti függőségeket, míg az integrált vitaszálak és a feladathozzárendelések támogatják a tervezők és a gyártók közötti funkcionális együttműködést.

2,5 tengelyes marás: A prizmatikus alkatrészek gyorsabb programozását lehetővé tevő térfogat-alapú marógép, a funkcióalapú megmunkálás pedig automatizálja a programozást. A nagy sebességű megmunkálási stratégiák akár 60% -kal csökkenthetik a megmunkálási időt, a többszörös alkatrészprogramozás pedig növeli a termelékeny

Esztergálás: Hatékonyan megmunkálja a hengeres alkatrészeket egy- és kettős orsóval ellátott esztergagépeken, átfogó esztergálási képességekkel. A nagyolási stratégiák közé tartozik az arc-, fordulás-, hátsó fordulás, furat- és alávágási műveletek, míg a befejezési technikák többszörös lépéses stratégiákat és burkolást foglalnak magában. A lyukkészítés magában foglalja a folt-, fúró-, csípő-, forgácsolási és csavarozási műveleteket, a hornyozás rugalmas nyomkövetési pont-vezérlést és menetvágást biztosít a külső és belső átmérőkhöz.

Gépen végzett szondázás: Szondázási útvonalak létrehozása és megjelenítése. Készítsen gépen végzett szondázási ciklusokat maráshoz és esztergáláshoz. Használja a kimeneti NC-kódot egy integrált postprocesszorral. Szimulálja a folyamatot az alkatrész, a szonda és a szerszámgép digitális ikerjével. A folyamatváltozások észlelése a megmunkálási paraméterek beállításához.

Szimuláció, utófeldolgozás és üzletdokumentáció: A gyártásra kész G-kód létrehozásához eszközútvonal animációval és utóprocesszorral készíthet. A Post Hub, egy felhőalapú könyvtár, amely több mint 1000 posztprocesszorral rendelkezik, és a Post Configurator lehetővé teszi új posztprocesszorok módosítását vagy létrehozását; a szerszámgépkészítő és munkakönyv eszközök kinematikai modelleket hoznak létre és asszociatív munkakösztönzéseket fejlesztenek.

A gyártási mutatók belső tesztmegmunkáláson vagy belső összehasonlító vizsgálatokon alapulnak.

An icon showing a 3-axis milling machine with a tool in motion.

Az NX X Manufacturing előnyei:

  • Szabad formájú alkatrészek programozása fejlett CAM eszközökkel, amelyek az Ön egyedi gyártási igényeihez igazodnak
  • Csökkentse az előzetes költségeket és egyszerűsítse a telepítést a felhőtechnológiával
  • Növelje a termelékenységet az iparágvezető CNC programozási képességekkel
  • Az érdekelt felek közötti együttműködés javítása felhőalapú megoldások segítségével
  • Bővítse megoldásainak funkcionalitását az Érték-alapú licenceléssel

Testreszabható megoldás

Bővítse a funkciókat az NX X Manufacturing Value Based Licensing segítségével konfigurálhatja és testreszabhatja megoldásait, többek között:

  • Speciális megmunkálási képességek
  • G-kód vezérelt szimuláció
  • Modern utófeldolgozási megoldás
  • AI által támogatott CAM programozás

NX X Manufacturing CAM Speciális képességek

Teamcenter Share: felhőalapú együttműködés

Optimalizálja teljes gyártási folyamatát a Teamcenter Share segítségével, a Siemens következő generációs, felhőalapú együttműködési megoldásával, amely zökkenőmentesen csatlakozik az NX CAM szoftverhez. Biztonságosan kommunikálhat és oszthat meg információkat a belső és külső érdekelt felekkel a felhőben.

Kapcsolja össze a tervező-, gyártó- és üzletcsapatokat a rugalmasabb és hatékonyabb gyártás érdekében.

Előfizetése magában foglalja a Teamcenter Share szolgáltatáshoz való hozzáférést is. A Teamcenter Share olyan funkciókkal, mint a biztonságos, központi tárhely és az e-mail cím alapú megosztás, lehetővé teszi, hogy azonnal, biztonságosan és egyszerűen együttműködjön kollégákkal, partnerekkel és ügyfelekkel. A rendszergazdák számára egy vállalati felhőfiókot (ECA) biztosítunk Önnek, hogy hozzáférjenek a Teamcenter Share szolgáltatáshoz és további jogosultságok átruházásához.

A vendégfelhasználók kivételével a Teamcenter Share felhőszolgáltatásainak valamennyi hivatalos felhasználója igény szerinti hozzáférést kap a Siemens Xcelerator Academy portálon a „Első lépések a Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) oktatáshoz.

A legjobb szoftver CNC programozáshoz és gyártáshoz

Subhashis.S, személyzeti mérnök, vállalati vállalat

Egységes integrált rendszer számos funkcióval

Naveen, Sr tervezőmérnök, Vállalkozás

Automatizált programozás nagy pontossággal és hatékonysággal

Saurabh K, szoftvermérnök, vállalati vállalat

Fedezze fel a kapcsolódó NX X Manufacturing CAM termékeket

Tudjon meg többet az Ön egyedi alkatrészgyártási igényeinek kielégítésére szolgáló felhőmegoldásaink széles skálájáról.

Tudjon meg többet az NX-ről a gyártáshoz

Ügyfélszolgálat

A Siemens ügyfélszolgálatot kínál az NX és minden termékünk számára.

NX a gyártási blog számára

Legyen lépést az NX szoftvergyártáshoz kapcsolódó legfrissebb híreivel és legfontosabb eseményeivel blogoldalunkon.

NX a gyártó közösség számára

Csatlakozzon a beszélgetéshez, vagy kapjon válaszokat az NX összes gyártási szoftverre vonatkozó kérdésére.