Automatizálja a prizmatikus alkatrészek programozását egy teljesen integrált CAD/CAM rendszer segítségével, amely fejlett képességekkel rendelkezik a 2,5 tengelyes maráshoz.
Programozás automatizálása
Akár 90% -kal csökkentse a programozási időt az automatizált NC programozási képességekkel, beleértve a funkcióalapú megmunkálást, a térfogat-alapú marást és a levágást. Egyszerűsítheti a legigényesebb feladatok programozását a megmunkálási beállítás keretében történő programozással és az In-Process Workpiece (IPW) technológiával.
Felgyorsítsa a megmunk
Rendkívül hatékony megmunkálási műveleteket hozhat létre, amelyek felgyorsíthatják az alkatrészgyártást a legújabb technológiák segítségével a nagy sebességű vágáshoz, a többrészes megmunkáláshoz és a 3+2 pozicionáláshoz.
Tervezés integrált CAD-vel
Tervezze meg és készítsen CAD modelleket NC programozáshoz integrált modellező és szerkesztő eszközökkel, például szinkron technológiával. Az integrált 3D tervezőeszközök segítségével modellezze a rögzítőelemeket, beleértve a bilincseket és a csavarokat is. Az összeszerelési eszközök segítenek meghatározni a gépbeállítás digitális másolatát, lehetővé téve az optimalizált és ütközésmentes eszközútvonalakat.
Kimeneti validált programok
Digitálisan ellenőrizze az eszközútvonalakat integrált megmunkálási szimulációval. Kimeneti gépspecifikus NC programokat a Post Hub, egy felhőalapú utófeldolgozási megoldás használatával. Hozzon létre teljes és asszociatív üzletdokumentációt, beleértve az eszközlistákat, a beállítási lapokat és a 3D rajzokat.

Az NX CAD/CAM fejlett programozási képességeket biztosít a 2,5 tengelyes maráshoz, többek között:
- Jellemzőalapú megmunkálás
- Térfogat alapú marás
- Nagy sebességű megmunkálás
- Automatikus burkolás
- Lyukkészítési műveletek
- Többrészes megmunkálás
- Többlépcsős megmunkálás
- Z-szintű befejezés
- 3+2 pozicionálás
- Folyamatban lévő munkadarab
- Táplálási sebesség optimalizálása
- Megmunkálási szimuláció
- Utófeldolgozás
- Szondázási ciklusok
Mellékelt integrált CAD eszközök:
- Szinkron technológia
- Összeszerelések
- CAD fordítók
- Szabad formájú modellezés
- Tervezési szimuláció
- Termék- és gyártási információk (PMI)
- Tervezés