Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Home & Work Charging üzemelteti Numocity Technologies

A Numocity vezető szerepet tölt be az elektromos járművek töltésében és az energiagazdálkodásban, fejlett töltőszoftvermegoldásokat kínál töltőpontok üzemeltetőinek (CPO), flottaüzemeltetőknek és elektromos járművek tulajdonosainak. Kínálatunk magában foglalja a robusztus Charge Point Management System rendszert (CPMS), intelligens töltési funkciókat és energiagazdálkodást, valamint egy roamingközpontot és összeköttetést, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes hálózatok közötti töltést. A több mint 20 országban működő Numocity India nyilvános töltőinek jelentős részét működteti, és támogatja a fő járműgyártó OEM barangolási platformot.<br/><br/>Az ISO 27001:2022 tanúsítvánnyal rendelkező Numocity innovatív, skálázható megoldásokkal biztosítja az adatbiztonságot, miközben innovatív, skálázható megoldásokkal támogatja az adatbiztonságot, hozzájárulva a fenntartható fejlesztési cél eléréséhez (Megfizethető és tiszta energia).

Miért Community alapú EV töltés?

A közösségi alapú elektromos töltés kényelmes hozzáférést biztosít az apartmanok, szállodák, kórházak, munkahelyek és más nyilvános helyszínek töltőállomásaihoz. A felhasználók könnyen elkezdhetik a töltést QR-kóddal vagy RFID-vel, biztosítva a zökkenőmentes élményt. Ez a megközelítés kibővíti a töltési rendelkezésre állást, csökkenti a hatótávolság szorongását, támogatja az elektromos járművek bevezetését, és elősegíti a fenntartható mobilitást azáltal, hogy integrálja a töltőinfrastruktúrát

Munka- és otthoni töltés

Előnyök

  • Kényelmes töltési hozzáférés kulcsfontosságú helyeken minden felhasználó számára
  • Egyszerűsített töltési folyamat QR-kóddal és RFID integrációval
  • Elősegíti a fenntartható mobilitást és felgyorsítja az elektromos járművek bevezetését a széles körben elérhető nyilvános dí

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források