Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

InspectionSuite üzemelteti neoapps

Segítünk a gyártó vállalatoknak a Siemens NX és a Teamcenter műszaki folyamatainak automatizálásában és digitalizálásában. Szakértelmünk ötvözi a stratégiai folyamattanácsadást, a szakmai képzést és a személyre szabott CAD/CAM/CMM megoldások fejlesztését az NX Open segítségével.

A modellalapú definíció (MBD) és a PMI-t használó rajz nélküli gyártás terén szerzett mély szakértelemmel szabványosított digitális munkafolyamatokat hozunk létre a termék életciklusában. Az automatizált First Article Inspection (FAI) jelentéstéstől a nagyszerelvények teljesítményoptimalizálásáig és a robusztus felülvizsgálati ellenőrzésig segítünk a szervezeteknek a hatékonyság növelésében, a komplexitás csökkentésében és a működési kiválóság elérésében a digitálisan vezérelt gyártásban.

Miért A digitális szál működtetése CAD-ről a minőség-ellenőrzésig?

Csökkentse meg a dizájn és a minőség közötti szakadékot a Siemens NX InspectionSuite alkalmazásával. A 2D rajzokból vagy 3D PMI-modellekből automatikusan definiálhatja és kinyerheti az ellenőrzési funkciókat, és hibamentes PPAP/Első cikk jelentéseket készíthet egyetlen gombnyomással, különböző formátumban. Közvetlenül integrálható a PLM/CAQ rendszerekkel, és akár 90% -kal csökkentheti a dokumentumok előkészítésének idejét.

Kör alakú alkatrész 3D CAD modellje PMI méretekkel

Előnyök

  • Időmegtakarítás: A szoftver automatizálja az ellenőrzési funkciók (például méretek, GD&T stb.) légballonozását és kinyerését 2D rajzokból vagy 3D modellekből. Ez az automatizált folyamat akár 90% -át is megtakaríthatja az első cikkellenőrzési jelentések (PPAP dokumentumok) elkészítésekor a kézi megközelítésekhez képest.
  • Fokozott minőség és pontosság: A léggömbök automatikus elhelyezése és az adatok kinyerése az NX-ben biztosítja, hogy az ellenőrzési jelentések hibamentesek legyenek. Ez a beépített pontosság segít csökkenteni a hulladékot és az átdolgozást, ami közvetlenül a termékminőség jelentős javulásához vezet.
  • További automatizálás (zárt hurok): A szoftver következetes folyamatot hoz létre a tervezés és a minőség között „médiaszünetek” nélkül. „Lezárja a rést azáltal, hogy lehetővé teszi az ellenőrzési funkciók közvetlen átvitelét az NX CAD adatokból a későbbi folyamatokba, például a PLM/CAQ rendszerekbe, vagy akár közvetlenül az NX CMM-be.

Kiemelt adottságok

Case Study

Modern ház külseje családdal

Teamcenter munkafolyamat a jobb minőség érdekében

A MACO az ellenőrzési dokumentumok automatizálásával zárta le a tervezés és a minőség közötti szakadékot, amely zökkenőmentes CAD—QA folyamatot hozott létre, amely javította az alkatrészminőséget, csökkentette a költségeket és megerősítette az innovációs vezető szerepet.