Miért Nagy hatékonyságú megmunkálás?
A VoluMill egy nagy teljesítményű szerszámpálya motor, amelyet a durva marási műveletek optimalizálására terveztek a CNC megmunkálás során. A repülőgépi, autóipari, orvosi és általános megmunkálás gyártóit szolgálja ki, akiknek csökkenteniük kell a ciklusidőket, meg kell hosszabbítaniuk a szerszám élettartamát és javítaniuk kell a vágási hatékonyságot A hagyományos nagyolási módszerek következetlen terheléseket, túlzott hőt és idő előtti szerszámkopást okoznak. A VoluMill ezt úgy oldja meg, hogy fizikai alapú eszközútvonalakat hoz létre, amelyek állandó anyageltávolítási sebességet tartanak fenn, lehetővé téve a gyorsabb előtolási sebességet, simább mozgást és biztonságosabb vágási feltételeket. Az érték egyértelmű: akár 80% -os ciklusidő-csökkentés, a szerszám-élettartam 500% -os növekedése és 50% -kal kevesebb programozási idő. A VoluMill teszi az üzletek számára, hogy gyorsabban dolgozzanak, felügyelet nélkül működjenek tovább, és kiszámítható, megismételhető eredményeket érjenek el.