Miért Növeli a szerszámok élettartamát, sebességét és konzisztenciáját — nincs szükség felhőre.?
A FeedControl™ célja, hogy segítsen a Siemens NX CAM felhasználóknak leküzdeni a CNC-programozással kapcsolatos gyakori kihívásokat, például a túlzott ciklusidőket, a gyenge szerszám-élettartamot és a kiszámíthatatlan megmunkálási eredményeket. Bár az NX nagy teljesítményű képességeket kínál, nem veszi figyelembe automatikusan a hagyományos eszközútvonalakon belüli anyagelkötelezettség eltéréseit. A FeedControl ezt egy fizikai alapú motor alkalmazásával oldja meg, amely elemzi az NX által generált marási útvonalakat, és dinamikusan állítja be az előtolási sebességet a biztonságosabb, gyorsabb és következetesebb megmunkálás érdekében. Nem igényel felhőkapcsolatot, és zökkenőmentesen integrálódik anélkül, hogy megzavarná a digitális szálat. Az NC programozók és gyártómérnökök számára tervezett FeedControl növeli a teljesítményt, csökkenti a kopást és maximalizálja a hatékonyságot — mindezt a meglévő NX-munkafolyamaton belül.