A Topper sorozatú csoportos üzemeltetésű középfeszültségű kapcsolók hatékony háromfázisú kapcsolást biztosítanak az elektromos elosztó rendszerek számára.
Ezek a kapcsolók 15-38 kV névleges feszültséggel, 1200 A-ig terjedő folyamatos árammal és 200 kV-ig terjedő villámimpulzussal (BIL) kaphatók. Kompakt stílusú kapcsolóinkkal kezelheti a telepítések kihívásait, ahol a szerelési távolság korlátozott.
A Topper sorozat teljesen összeszerelve és gyári beállítású acél vagy alumínium alapra készül, többféle szerelési stílussal, beleértve a pólusfelső, kereszteződést, fázis-túlfázisú, függőleges és függőleges stílusokat.