Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért merülő kapcsolóberendezés?

A legkeményebb földalatti körülmények között történő teljesítményre tervezett merülő kapcsolóberendezések megbízható működést biztosítanak víznek, korróziónak és szélsőséges időjárásnak kitett környezetben.

Többféle kábelcsatlakozással ellátott földalatti boltozatba szerelt trayer merülő elosztó berendezés.

Árvízálló kialakítás

A teljesen lezárt szerkezet lehetővé teszi a víz alatti körülmények között történő üzemeltetést, csökkentve a szélsőséges időjárási viszonyok esetén történő kimaradások kockázatát.

Robusztus környezeti teljesítmény

A korrózióálló anyagok ellenállnak a sós víznek, a vegyi anyagoknak és a kemény földalatti körülményeknek.

Megbízható működés kritikus rendszerekben

Támogatja a folyamatos működést és az automatizálást még alacsony láthatóságú és kedvezőtlen környezetben is.

Főbb specifikációk

Feszültség besorolás

Akár 38 kV-ig

Folyamatos áram

600 A

Megszakító minősítés

12,5 kA

Konfigurációs tartomány

3—4 utas és többutas

Telepítés

Felület/föld alatti

Kiemelt funkciók