Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért helyhez Stationary GCB?

Védje a 200 MW-ig terjedő generátorokat álló vákuumgenerátor megszakítóinkkal. Ezeket a megszakítókat 10 MW-tól 80 MW-ig terjedő gépekhez tervezték, 24 kV-os névleges teljesítményű gépekhez.

A generátoroknak robusztus áramköri védelemre van szükségük, amely megfelel az elektromos és mechanikai igényeknek. Teljesen testreszabható helyhez kötött vákuumgenerátor megszakítóink megoldják ezt a kihívást. Minden tervezést úgy tervezünk, hogy megfeleljen a projekt egyedi alkalmazási követelményeinek, biztosítva a hatékony, megfelelő működést.

Biztosítsa a nagy megbízhatóságot és az IEEE C37.013 és C37.013a szabványok szerint tesztelt megszakítóknak való megfelelést. Minimalizálja a leállásokat a legújabb vákuummegszakító technológiánkkal, amely 50 000 év alatt MTTF-t kínál. Tervezésünk kiküszöböli az SF6 gázt is, környezetbarát megoldást biztosítva.

Főbb előnyök

Megbízható energiatermelés

Támogassa a 200 MW teljesítményű generátorokat robusztus feszültség- és áramerősségekkel. Tartsa meg a stabil működést még nagy rövid idejű ellenálló áramok esetén is. Folyamatos áramellátást biztosítson kritikus alkalmazásaihoz.

Személyre szabhatja megoldásait

Testreszabhatja a generátor megszakítóit az elektromos és mechanikai követelményeknek megfelelően. Pontosan teljesítheti a projekt igényeit az optimalizált teljesítmény és az infrastruktúrán belüli hatékony integráció érdekében.

A karbantartás egyszerűsítése és a biztonság növel

Az egyszerű karbantartás érdekében elölről érheti el a megszakító működési mechanizmusát. SF6 gáz nélkül működjön szigetelés vagy megszakítás céljából, csökkentve a komplexitást és támogatva a biztonságosabb munkakörnyezetet.

Kiemelt képességek