Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért szakad le a SER?

A felső elosztásra tervezett Siemens SER egyszigetelő leválasztók a robusztus szerkezetet kombinálják a kompakt, könnyű kialakítással, így a személyzet gyorsabb munkáját és a hálózatok rugalmasságát biztosítja. A 15—38 kV, 900 A-ig terjedő teljesítmény, a 200 kV-ig terjedő BIL-vel megbízható teljesítményt nyújt igényes körülmények között.

Portfólió lehetőségek

  • Feszültségosztályok: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Folyamatos áram: 600 A, 900 A
  • Villámimpulzus (BIL): legfeljebb 200 kV

Főbb előnyök

A hálózat megbízhatóságának javítása

A robusztus egyszigetelő szerkezet és a bevált anyagok biztosítják a stabil működést a felsővezetékeken, még zord környezetben is.

Egyszerűsítse a terepi karb

A kompakt, könnyű kialakítás megkönnyíti a kezelést és a telepítést, csökkenti a vezeték terhelését és segíti a személyzetet a kapcsolási feladatok hatékony elvégzésében.

Csökkentse az életciklus költségeit

A tartós érintkezők és a szellőztetett penge szerkezete kiváló áramhordozó tulajdonságokat biztosít, amelyek minimalizálják a kiállásokat és a szervizbeavatkozásokat.

Kiemelt képességek