Támogatja a nagyfeszültségű besorolásokat
Középfeszültségű elosztó alkalmazásokhoz 15—38 kV-os rendszerekhez konfigurálva 1200 A-ig terjedő folyamatos árammal és 200 kV-ig terjedő BIL-rendszerekhez
A robusztus, vezetékes középfeszültség leválasztja, amely közvetlenül a vezetékbe illeszkedik a biztonságos karbantartás felgyorsítása érdekében, látható elszigetelő réssel. Elérhető 38 kV-ig, 1200 A-ig, BIL-névvel 200 kV-ig.
Portfólió:
A csatlakoztatott kialakítás támogatja a vezetőt, miközben tiszta szigetelési rést teremt, így a személyzet gyorsan elkülöníti az áramköröket, és magabiztosan dolgozik a terepen.
A robusztus négyzet alakú csőlapát és a nagynyomású ezüst érintkezők megbízható teljesítményt nyújtanak igényes kültéri körülmények között.
Az opcionális tehermegszakító horgok és a gyorstörő mechanizmusok minimálisra csökkentik a kézi lépéseket váltás közben, így a személyzet gyorsabban dolgozik kevesebb szerszámcser
Középfeszültségű elosztó alkalmazásokhoz 15—38 kV-os rendszerekhez konfigurálva 1200 A-ig terjedő folyamatos árammal és 200 kV-ig terjedő BIL-rendszerekhez
A vezetékes leválasztási architektúra fizikai, látható megszakítást hoz létre az áramkörben, hogy egyszerűbbé tegye a karbantartás előtti biztonsági ellenőrzéseket
A SEL egy Saf‑T‑Gap kiürítési megszakító opciót kínál; mindkét család rendelkezik a terepi igényeknek megfelelő terheléshatároló- és gyorstürítési konfigurációval.