Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért SDV7 kültéri elosztó megszakítók?

A Siemens SDV7 kültéri elosztó megszakítói bizonyított vákuummegszakítást biztosítanak egy kompakt, robusztus házban, amely megbízható középfeszültségű teljesítményt nyújt a zord kültéri körülmények között. Válasszon íválló vagy íválló kialakításokat tároló energiával vagy mágneses hajtóművekkel, amelyek megfelelnek az alkalmazásának 15,5—38 kV között.

A portfólió tartalmazza:

  • SDV7 (nem íválló)
  • SDV7-AR (íválló)

Főbb előnyök

Protect personnel íválló kialakítással

Az IEEE C37.20.7 2B típussal tesztelt íválló burkolat opciója segít a belső ívenergia átirányításában a kezelőktől, támogatva az alállomások biztonsági stratégiáit.

Alkalmazások összehangolása 15,5—38 kV-on

15,5 és 38 kV közötti névleges feszültség, rövid idő ellenállás akár 40 kA-ig, folyamatos áram akár 3000 A-ig, valamint a 200 kV-ig terjedő BIL kielégíti a közüzemi és ipari adagoló igényeket.

Csökkentse a karbantartást vákuummegszakítókkal.

Az idővel bevált vákuummegszakítók és az egyszerű áramút hosszú elektromos élettartamot és alacsony szolgáltatási igényeket támogatnak, így minimalizálják a tervezett üzemszüneteket.

Kiemelt képességek

Kezdje el