Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért Replacement circuit breakers?

Középfeszültségű vákuumhengerelhető pótmegszakítóink frissítik meglévő kapcsolóberendezéseit. Cserélje ki a régebbi légmágneses vagy olajos megszakítókat megbízható, költséghatékony megoldásunkra, amely kompatibilis a különböző gyártókkal és 5-38 kV feszültségszintekkel. Az elavult légmágneses vagy olajmegszakítók csökkent megbízhatóságot, magas üzemeltetési költségeket és hosszabb leállást okoznak. Cserélőinkkel frissítse kapcsolóberendezéseit modern vákuumtechnológiára. Növelje a berendezések megbízhatóságát és teljesítményét, csökkentve a működési és karbantartási költségeket. Használja ki széles körű tapasztalatainkat, bevált megoldásainkat és megbízható szolgáltatásunkat 1983 óta.

Főbb előnyök

Növelje a teljesítményt

Bízzon megszakítóinkra a megbízható működés érdekében a váratlan meghibásodások megelőzése és az állandó áramellátás biztosítása érdekében.

Költségek csökkentése

Minimalizálja a napi műveletek és a rutin karbantartás költségeit, így megoldásainkkal jelentős életciklus-megtakarítást érhet el.

A biztonság javítása

Megoldásaink minimalizálják a személyzet veszélyes ívvillanásoknak való kitettségét. Csökkentik a környezeti lábnyomot is, támogatva a fenntarthatóságot.

KIEMELT KÉPESSÉGEK