Fejlett elosztó kapcsolóberendezések, amelyek a magasabb szintű telepítésre terveztek, rugalmas konfigurációkat, nagy megbízhatóságot és egyszerűsített működést ötvözve a közművek és ipari rendszerek számára.

Fejlett elosztó kapcsolóberendezések, amelyek a magasabb szintű telepítésre terveztek, rugalmas konfigurációkat, nagy megbízhatóságot és egyszerűsített működést ötvözve a közművek és ipari rendszerek számára.

Támogatja a hurok-, radiális és hálós kialakításokat kétirányú és hétirányú konfigurációval, lehetővé téve az elosztóhálózatok széles körében történő telepítését.
A hermetikusan lezárt rozsdamentes acél szerkezet minimalizálja a karbantartást és biztosítja a rendszer hosszú távú megbízhatóságát.
A látható törési lehetőségekkel ellátott holott elülső kialakítás javítja a kezelő biztonságát és egyszerűsíti a kapcsolási műveleteket.
Feszültség besorolás | Akár 38 kV-ig |
|---|---|
Folyamatos áram | 600 A |
Megszakító minősítés | 12,5 kA (legfeljebb 25 kA BCLF-vel) |
Konfigurációs tartomány | 2—6 út |
Telepítés | Párnára szerelhető (fokozat felett) |

Támogatja a radiális, hurok- és hálós konfigurációkat az elosztórendszerekhez, beleértve a nagy hibaáramú alkalmazásokat is.
%204-trayer-integrated-protection-options.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Terhelésmegszakító kapcsolókkal, vákuumhibás megszakítókkal és olvadékvédelemmel kapható transzformátor és adagoló alkalmazásokhoz.

Kompatibilis az SCADA-val, a motorkezelőkkel és a védőrelékkel a teljesen automatizált hálózati működtetéshez.