Különböző igények kezelése
15 kV és 38 kV közötti névleges feszültséggel működjön. Kezelje a folyamatos áramot akár 900 A-ig, és ellenáll a 150 kV-ig terjedő villámimpulzusoknak a robusztus teljesítmény érdekében középfeszültségű alkalmazásokban.
A Siemens LER vezetékes középfeszültségű leválasztók nélkülözhetetlen leválasztást biztosítanak az áramelosztó rendszerekhez. Ezek a kapcsolók különféle kábel- és keresztező berendezésekhez alkalmasak. A megbízhatatlan kapcsolatok megzavarják a működést és veszélyeztetik a biztonságot a középfeszültségű Az LER leválasztásaink ezt egy erős, jól szellőző négyzet alakú cső alakú rézpengével és nagynyomású ezüst érintkezőkkel oldják meg. Ez a kialakítás megbízható áramhordozó jellemzőket biztosít az Ön igényeinek megfelelően.
Az opcionális kiegészítők a következők:
15 kV és 38 kV közötti névleges feszültséggel működjön. Kezelje a folyamatos áramot akár 900 A-ig, és ellenáll a 150 kV-ig terjedő villámimpulzusoknak a robusztus teljesítmény érdekében középfeszültségű alkalmazásokban.
Használjon erős, jól szellőző négyzet alakú cső alakú rézpengét a hatékony áramátvitelhez, a nagynyomású ezüst érintkezőket pedig az állandó, hatékony áramvezetéshez.
Különböző kábelemelő és kereszteződési alkalmazásokat szolgálhat fel ezzel a termékkel. Kiválaszthat porcelán vagy polimer szigetelőket a környezeti feltételekhez.